|
|
|
VW3L10100N10
Lexium - Lxm acc-set parenth., pas. cable 10 pcs.
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Moteur Lexium intégré
|
Type de produit ou équipement
|
Câble d'entrée pour signaux et le
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Accessoires de raccordement
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de raccordement
|
Destination d'accessoire / de pièce détachée
|
Pour entraînements intégrés
|
Quantité du lot
|
Lot de 10
|
Complémentaires
Entrée de câble
|
5 plaques de protection de câble sur chaque insert
|
Diamètre extérieur du câble
|
3…9 mm
|
Composition du kit
|
2 inserts avec entrées de câble
|
Poids du produit
|
0,213 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,400 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,400 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
18,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
214,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
50
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
13,210 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|