|
|
|
VW3L40420
Lexium - Lxm acc-set parenth., 4xi/o, sto in/out
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Moteur Lexium intégré
|
Type de produit ou équipement
|
Insert pour l'interface de communication
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Accessoires de raccordement
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de raccordement
|
Destination d'accessoire / de pièce détachée
|
Pour entraînements
|
Complémentaires
Raccordement électrique
|
1 connecteur femelle M8 4 broches pour pour connexion de signaux de désactivation de couple sûr
1 connecteur mâle M8 4 broches pour pour connexion de signaux de désactivation de couple sûr
4 connecteurs femelles M8 3 broches pour pour connexion de 4 signaux E/S
|
Composition du kit
|
2 inserts avec 3 connecteurs
|
Type d’entrée/sortie
|
4 signaux E/S et 2 signaux STO
|
Poids du produit
|
0,054 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
54,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
25
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,520 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|