|
|
|
VW3M3501
Lexium - module de sécurité eSM - 24V CC - pour servo variateurs
|
|
|
Principales
Compatibilité de gamme
|
Lexium 32
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Option de communication
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Carte de sécurité eSM
|
Type de produit ou équipement
|
Carte de sécurité eSM
|
Accessoires associés
|
Lexium 32
|
Destination d'accessoire / de pièce détachée
|
Servo variateur
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC, limites de tension: 19…30 V
|
Nombre d'entrées logiques
|
11
|
Complémentaires
Nombre de sorties TOR
|
7
|
Tension état 0 garanti
|
<= 5 V
|
Tension état 1 garanti
|
>= 15 V
|
Protection inversion de polarité
|
Oui en entrée
|
Protection court-circuit
|
Oui en sortie
|
Fonction de sécurité
|
SOS (arrêt de fonctionnement sécurisé)
SLS (vitesse limite de sécurité)
SS1 (arrêt sécurisé 1)
STO (suppression sûre du couple)
SS2 (arrêt sécurisé 2)
|
Niveau de sécurité
|
SIL 3 se conformer à CEI 61508
SILCL 3 se conformer à CEI 62061
PL = e se conformer à ISO 13849-1
|
Environnement
Normes
|
CEI 61508
ISO 13849-1
CEI 62061
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
19,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
132,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
36
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,623 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|