Schneider-Electric Sonepar
 
VW3M5502R750 image- sonepar-france
VW3M5502R750
Lexium - Cable moteur bmp 2,5mm2 7 5m
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Altivar
Type d'accessoires / pièces séparées Câble puissance
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de raccordement
Destination d'accessoire / de pièce détachée Entre moteur synchrone et variateur de vitesse
Compatibilité de gamme Altivar 32
Altivar Machine ATV320
Longueur de câble 5 m
Type de câble Câble blindé
Complémentaires
Conformité Moteur synchrone BMP (taille de bride: 140 mm, 1 taille(s) type R
Moteur synchrone BMP (taille de bride: 140 mm, 2 taille(s) type F
Raccordement électrique 1 extrémité librecôté variateur de vitesse
1 connecteur M23côté moteur synchrone
Composition du câble 4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 20,0 cm
Largeur de l'emballage 1 30,0 cm
Longueur de l'emballage 1 43,0 cm
Poids de l'emballage 1 24,485 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois