|
|
|
VW3M8102R150
Lexium - cable codeur SinCos Hiperface M23 - RJ45 - L= 15m
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Lexium
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de connexion
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Câble de contrôle
|
Type de produit ou équipement
|
Câble de codeur SinCos Hiperface
|
Destination d'accessoire / de pièce détachée
|
De moteur asservi à servomoteur
|
Composition du câble
|
3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²)
|
Complémentaires
Raccordement électrique
|
1 connecteur M23
1 connecteur RJ45
|
Compatibilité de gamme
|
Lexium 32
|
Longueur de câble
|
15 m
|
Poids du produit
|
1,1 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
36,9 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
37,2 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
958,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
13,178 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
48
|
Hauteur de l'emballage 3
|
77,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
61,212 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|