Schneider-Electric Sonepar
 
VZ17L127 image- sonepar-france
VZ17L127
TeSys Vario - Rallonge d'axe 110mm
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom de l'appareil VZ
Type de produit ou équipement Extension d'axe
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de fermeture
Accessoires associés V02...V2
Quantité du lot Lot de 1
Complémentaires
Verrouillage mécanique Fonction d'interverrouillage de porte
Distance fond/porte 110 mm
Hauteur de section 6 mm
Largeur de la section 6 mm
Poids du produit 75 g
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC Oui
Présence d'halogènes Produit sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois