Schneider-Electric Sonepar
 
XACA089J13A image- sonepar-france
XACA089J13A
Harmony - Speciale boite pendante 8 boutons
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XAC
Type de produit ou équipement Poste de commande pendant
Nom de l'appareil XACA
Complémentaires
Type de station de contrôle Double isolation
Matière du coffret Polypropylène
Type de circuit électrique Télécommande
Type d'extensibilité Coffret vide
Couleur station de contrôle Jaune
Traitement de protection TH
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Tenue aux vibrations 15 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 100 gn se conformer à CEI 60068-2-27
Catégorie de surtension Classe II se conformer à CEI 61140
Degré de protection IP IP65 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 conforming to EN 50102
Endurance mécanique 1000000 cycle
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,1 cm
Largeur de l'emballage 1 8,5 cm
Longueur de l'emballage 1 61,5 cm
Poids de l'emballage 1 1,021 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois