Schneider-Electric Sonepar
 
XACA6915AH7L006 image- sonepar-france
XACA6915AH7L006
Harmony - Boite pendante 8 trous
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XAC
Type de produit ou équipement Poste de commande pendant
Nom de l'appareil XACA
Complémentaires
Type de station de contrôle Double isolation
Matière du coffret Polypropylène
Type de circuit électrique Télécommande
Type d'extensibilité Complet, prêt à utiliser
Application de la boîte pendante Contrôle du moteur de levage à 2 vitesses
Verrouillage mécanique Avec interverrouillage mécanique entre paires
Couleur station de contrôle Jaune
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…1 x 2,5 mm² sans embout
Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…2 x 1,5 mm² avec embout
Traitement de protection TH
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Tenue aux vibrations 15 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 100 gn se conformer à CEI 60068-2-27
Catégorie de surtension Classe II se conformer à CEI 61140
Degré de protection IP IP65 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 conforming to CEI 62262
Endurance mécanique 1000000 cycle
Entrée de câble Manchon caoutchouc avec entrée à gradins 8…26 mm
Désignation code des contacts A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 10 A
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 60947-1
Protection contre les courts-circuits 10 A fusible de protection par cartouche fusible type gG
Puissance assignée d'emploi en W 40 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 120 V, facteur de charge = 0,5 (inductive charge) se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
48 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 48 V, facteur de charge = 0,5 (inductive charge) se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
65 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 24 V, facteur de charge = 0,5 (inductive charge) se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 9,0 cm
Largeur de l'emballage 1 8,0 cm
Longueur de l'emballage 1 56,0 cm
Poids de l'emballage 1 22,0 g
Type d'emballage 2 CAR
Nb produits dans l'emballage 2 42
Hauteur de l'emballage 2 9,0 cm
Largeur de l'emballage 2 8,0 cm
Longueur de l'emballage 2 56,0 cm
Poids de l'emballage 2 950,0 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois