|
|
|
XACB9225
Harmony XACB - tête capuchonnée pour bouton-poussoir - jaune - 16mm, -40..+70°C
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 07, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XAC
|
Type de produit ou équipement
|
Tête de bouton-poussoir
|
Nom de composant
|
XACB
|
Marquage
|
Non marqué
|
Info supplémentaire de l'unité de commande
|
Capuchonné
|
Course d'actionnement
|
16 mm
|
Couleur de la capsule
|
Jaune
|
Accessoires associés
|
XESD1191
XESD1181
XESD1281
XESD1291
|
Vente par quantité indivisible
|
10
|
Complémentaires
Poids du produit
|
0,005 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 60947-5-1
CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
15 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
100 gn se conformer à CEI 60068-2-27
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II se conformer à CEI 61140
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08 conforming to CEI 62262
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
10,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
6,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BAG
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
10,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
4,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
10,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
61,0 g
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|