Type de station de contrôle
|
Double isolation
|
Matière du coffret
|
Polypropylène
|
Type de commande
|
Intuitif
|
Type de circuit électrique
|
Circuit de puissance
|
Type d'extensibilité
|
Complet, prêt à utiliser
|
Application de la boîte pendante
|
Contrôle du moteur de levage à 2 vitesses
|
Type de démarreur moteur
|
Réversible
|
Composition de poste de commande
|
1 bouton bidirectionnel + 1 bouton d'arrêt d'urgence
|
Type de bouton de commande
|
Bouton-poussoir d'arrêt Ø 30 mm 3 "O" accrochage
Premier bouton de direction bipolaire supérieur, lent - rapide
Deuxième bouton de direction bipolaire inférieur, lent - rapide
|
Compatibilité produit
|
XEDS2231 pour opération d'inversion
XENT1991 pour arrêt d'urgence
|
Verrouillage mécanique
|
Avec interverrouillage mécanique
|
Couleur station de contrôle
|
Jaune
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, 1 x 2,5mm² avec ou sans embout
Borniers à vis-étrier, 2 x 1,5 mm² avec ou sans embout
|
Normes
|
UL 508
EN/CEI 60204-32
EN/CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
|
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
15 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
70 gn se conformer à CEI 60068-2-27
|
Catégorie de surtension
|
Classe II se conformer à CEI 61140
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08 conforming to EN 50102
|
Endurance mécanique
|
3000000 cycle
|
Entrée de câble
|
Manchon caoutchouc avec entrée à gradins 7…18 mm
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
10 A XENT....
16 A XEDS....
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
Contact d'arrêt d'urgence: 400 V (degré de pollution 3)
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60947-1
4 kV contact d'arrêt d'urgence
|
Fonctionnement des contacts
|
À action brusque
|
Force d'actionnement
|
31 N
|
Protection contre les courts-circuits
|
6 A fusible de protection par cartouche fusible type aM
|
Puissance assignée d'emploi en W
|
1100 W AC-3 à 400 V se conformer à CEI 60947-3 annexe A
1100 W AC-4 à 400 V se conformer à CEI 60947-3 annexe A
3000 W AC-23B à 400 V
|
Durée de vie électrique
|
1000000 cycle AC-3, 1100 W à 400 V, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge = 0,4 se conformer à CEI 60947-3 annexe A
1000000 cycle AC-4, 1100 W à 400 V, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge = 0,4 se conformer à CEI 60947-3 annexe A
|
Description des bornes ISO n°1
|
(11-12)P
(3-4)P
(7-8)P
(1-2)P
(R1-R2)RP
(5-6)P
(9-10)P
(R3-R4)RP
|
Description des bornes ISO n°2
|
(21-22)NC
(31-32)NC
(11-12)NC
|
Identification connecteurs
|
(13-14)NO
(11-12)NC
|
Poids du produit
|
0,42 kg
|