Type de station de contrôle
|
Double isolation
|
Matière du coffret
|
Polypropylène
|
Type de commande
|
Intuitif
|
Type de circuit électrique
|
Télécommande
|
Type d'extensibilité
|
Complet, prêt à utiliser
|
Application de la boîte pendante
|
Contrôle du moteur de levage à une vitesse
|
Type de démarreur moteur
|
Réversible
|
Composition de poste de commande
|
1 bouton bidirectionnel + 1 bouton d'arrêt d'urgence
|
Type de bouton de commande
|
Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence Ø 30 mm 1 "O" à verrouillage brusque
Premier bouton de direction 1 "O" + 1 "F" supérieur, lent
Deuxième bouton de direction 1 "O" + 1 "F" inférieur, lent
|
Compatibilité produit
|
ZB2BE102 pour arrêt d'urgence
ZB2BE102 + ZB2BE101 pour toutes les instructions
|
Verrouillage mécanique
|
Avec interverrouillage mécanique
|
Couleur station de contrôle
|
Jaune
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, 1 x 2,5mm² avec ou sans embout
Borniers à vis-étrier, 2 x 1,5 mm² avec ou sans embout
|
Normes
|
CSA C22.2 No 14
EN/CEI 60947-5-5
EN/ISO 13850: 2006
EN/CEI 60204-32
UL 508
EN/CEI 60947-5-1
|
Certifications du produit
|
GOST
|
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
15 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
70 gn se conformer à CEI 60068-2-27
|
Catégorie de surtension
|
Classe II se conformer à CEI 61140
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08 conforming to EN 50102
|
Endurance mécanique
|
3000000 cycle
|
Entrée de câble
|
Manchon caoutchouc avec entrée à gradins 7…18 mm
|
Désignation code des contacts
|
A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
10 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
600 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
|
Résistance maximale entre bornes
|
25 MΩ
|
Force d'actionnement
|
16 N
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A fusible de protection par cartouche fusible type gG
|
Puissance assignée d'emploi en W
|
40 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 120 V, facteur de charge = 0,5 (inductive charge) se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
48 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 48 V, facteur de charge = 0,5 (inductive charge) se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
65 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 24 V, facteur de charge = 0,5 (inductive charge) se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
|
Description des bornes ISO n°1
|
(13-14)NO
(11-12)NC
|
Description des bornes ISO n°2
|
(11-12)NC
|
Identification connecteurs
|
(11-12)NC
(13-14)NO
|
Poids du produit
|
0,425 kg
|