|
|
|
XACS101
Harmony - bloc de contact à rappel - 1F - montage en bout
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XAC
|
Type de produit ou équipement
|
Bloc de contacts
|
Nom de composant
|
XACS
|
Type de circuit électrique
|
Télécommande
|
Type du bloc de contact
|
Unique
|
Type de commande
|
Rappel à ressort
|
Accessoires associés
|
XACA
|
Description des contacts
|
1 "F"
|
Montage du bloc
|
Montage de la base
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
|
Complémentaires
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…1 x 2,5 mm² sans embout
Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…2 x 1,5 mm² avec embout
|
Endurance mécanique
|
1000000 cycle
|
Désignation code des contacts
|
A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
10 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
600 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Résistance maximale entre bornes
|
25 MΩ
|
Effort d'actionnement
|
10 N
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A fusible de protection par cartouche fusible type gG
|
Puissance assignée d'emploi en W
|
40 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 120 V, facteur de charge = 0,5 (inductive charge) se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
48 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 48 V, facteur de charge = 0,5 (inductive charge) se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
65 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 24 V, facteur de charge = 0,5 (inductive charge) se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
|
Description des bornes ISO n°1
|
(13-14)NO
|
Environnement
Normes
|
UL 508
EN/CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
15 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
100 gn se conformer à CEI 60068-2-27
|
Catégorie de surtension
|
Classe II se conformer à CEI 61140
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
6,7 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
37,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
40
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,683 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|