Schneider-Electric Sonepar
 
XALFKA2523 image- sonepar-france
XALFKA2523
Harmony - Boite 1 trou, bouton zb5aa252 telephone et 2no
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XALF
Type de produit ou équipement Coffret d'ascenseur
Nom de l'appareil XALF
Application spécifique du produit Inspection de levage
Profil du dispositif de commande 1 bouton-poussoir encastré
Description de l'opérateur Symbole téléphone noir 2 NO
Fonctionnement des contacts À action dépendante
Complémentaires
Matière Polycarbonate
Poids du produit 0,14 kg
Marquage CE
Matière des contacts Alliage d'argent (Ag/Ni)
Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement 0…50 °C
Normes EN/CEI 60947-1
EN/CEI 60947-5-4
EN/CEI 60947-5-1
EN 81-20
EN/CEI 60947-5-5
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,4 cm
Largeur de l'emballage 1 6,8 cm
Longueur de l'emballage 1 6,8 cm
Poids de l'emballage 1 133 g
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois