Schneider-Electric Sonepar
 
XAPA1120H2 image- sonepar-france
XAPA1120H2
Harmony - Boite a boutons vide xapa plastique 2 percages horizontaux spec h2
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XAP
Type de produit ou équipement Poste de commande vide sans charnière
Nom de l'appareil XAPA
Destination du produit Pour unités de commande et signalisation Ø 22 mm
Taille plateau avant produit 85 x 146 mm
Profondeur utilisable 83 mm
Nombre de trous 4 découpes
Couleur de la base du boîtier Gris
Couleur du capot Gris
Matière Polyester renforcé verre
Entrée de câble Non percé
Montage de l'appareil Encastré
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
IP69 se conformer à NF C 20-010
IP69K
Résistance aux agents chimiques Résistance élevée aux acides
Résistance élevée à tous les solvants
Résistance élevée aux bases
Résistance élevée au diesel
Résistance élevée aux sels minéraux
Résistance élevée aux huiles et aux graisses
Résistance élevée au pétrole
Résistance élevée à l'eau de mer
Complémentaires
Nombre de rangées verticaux 1
Tenue à la flamme M3 se conformer à CSTB
VO se conformer à UL 94
Poids du produit 0,46 kg
Environnement
Traitement de protection TC
TH
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température ambiante de fonctionnement -40…70 °C
Catégorie de surtension Classe II se conformer à CEI 60536
Classe II se conformer à NF C 20-030
Tenue au feu 850 °C se conformer à NF C 20-455
960 °C se conformer à CEI 92
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 13,5 cm
Largeur de l'emballage 1 9,0 cm
Longueur de l'emballage 1 15,5 cm
Poids de l'emballage 1 494,0 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois