|
|
|
XAPM1201
Harmony XAPM - boîte à boutons vide - métallique - 1 perçage
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2022
|
|
Fin des services standard JUIL. 28, 2022
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XAP
|
Type de produit ou équipement
|
Poste de commande vide moulé sous pression
|
Nom de l'appareil
|
XAPM
|
Destination du produit
|
Pour unités de commande et signalisation Ø 22 mm
|
Taille plateau avant produit
|
80 x 80 mm
|
Profondeur utilisable
|
49 mm
|
Nombre de trous
|
1 découpe
|
Couleur de la base du boîtier
|
Bleu
|
Couleur du capot
|
Bleu
|
Matière
|
Alliage de zinc
|
Entrée de câble
|
1 trou avec obturateur pour presse-étoupe de câble, capacité de serrage: 14 mm
1 trou sans obturateur pour presse-étoupe de câble, capacité de serrage: 14 mm
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à CEI 60529
IP69 se conformer à NF C 20-010
IP69K
|
Complémentaires
Nombre de rangées verticaux
|
1
|
Poids du produit
|
0,455 kg
|
Environnement
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Catégorie de surtension
|
Classe I se conformer à CEI 60536
Classe I se conformer à NF C 20-030
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,7 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,2 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
516 g
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|