|
|
|
XAPM3204
Harmony XAPM - boîte à boutons vide - métallique - 4 perçages horizontaux
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 02, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2022
|
|
Fin des services standard JUIL. 28, 2022
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XAP
|
Type de produit ou équipement
|
Poste de commande vide moulé sous pression
|
Nom de l'appareil
|
XAPM
|
Destination du produit
|
Pour unités de commande et signalisation Ø 22 mm
|
Taille plateau avant produit
|
80 x 175 mm
|
Profondeur utilisable
|
49 mm
|
Nombre de trous
|
4 découpes
|
Couleur de la base du boîtier
|
Bleu
|
Couleur du capot
|
Bleu
|
Matière
|
Alliage de zinc
|
Entrée de câble
|
1 trou avec obturateur pour presse-étoupe de câble, capacité de serrage: 18 mm
1 trou sans obturateur pour presse-étoupe de câble, capacité de serrage: 18 mm
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à CEI 60529
|
Complémentaires
Nombre de rangées verticaux
|
1
|
Poids du produit
|
0,88 kg
|
Environnement
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Catégorie de surtension
|
Classe I se conformer à CEI 60536
Classe I se conformer à NF C 20-030
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
12 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
18,8 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
976 g
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|