|
|
|
XAPM34
Harmony XAPM - boîte à boutons vide - métallique - sans perçage
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 19, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2022
|
|
Fin des services standard JUIL. 28, 2022
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XAP
|
Type de produit ou équipement
|
Poste de commande vide moulé sous pression
|
Nom de l'appareil
|
XAPM
|
Taille plateau avant produit
|
80 x 175 mm
|
Profondeur utilisable
|
74,5 mm
|
Nombre de trous
|
Non percé
|
Couleur de la base du boîtier
|
Bleu
|
Couleur du capot
|
Bleu
|
Matière
|
Alliage de zinc
|
Entrée de câble
|
1 trou avec obturateur pour presse-étoupe de câble, capacité de serrage: 18 mm
1 trou sans obturateur pour presse-étoupe de câble, capacité de serrage: 18 mm
|
Montage du produit
|
Montage encastré
|
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à CEI 60529
|
Complémentaires
Environnement
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe I se conformer à CEI 60536
Classe I se conformer à NF C 20-030
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,6 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
12 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
18,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,332 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|