Schneider-Electric Sonepar
 
XAPS11331NZ image- sonepar-france
XAPS11331NZ
Harmony - Boite a cle 3 position n° cle a preciser
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XAPS
Type de produit ou équipement Boîte de commande à clé
Nom de l'appareil XAPS
Montage du produit En saillie
Composition de la boîte de commande 1 bouton-tournant à clé, position maintenue 1 "F" flèche montante -O- flèche descendante marquage
Type de serrure Clé spéciale
Positions de l'unité de commande 3 positions
Position de retrait de la clé Au milieu
Fonctionnement des contacts À action dépendante
Complémentaires
Entrée de câble 1 masque pour entrée de câble, capacité de serrage: 17 mm
1 entrée taraudée pour presse-étoupe de câble, capacité de serrage: 12 mm
Poids du produit 0,85 kg
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN/CEI 60947-1
Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à EN/CEI 60947-1
Couple de serrage 0,8…1,2 N.m se conformer à EN/CEI 60947-1
Forme de la tête de vis Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
Transversal compatible avec pozidriv n°1 tournevis
Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
Matière des contacts Alliage d'argent (Ag/Ni)
Résistance maximale entre bornes 25 MΩ
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible type gG se conformer à CEI 60947-5-1
[Ith] courant thermique conventionnel 10 A se conformer à CEI 60947-5-1
[Ui] tension assignée d'isolement 600 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 60947-1
[Ie] courant assigné d'emploi 3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-1
6 A à 120 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-1
0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-1
0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-1
0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-1
1,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-1
Code de compatibilité XAPS
Environnement
Traitement de protection TC
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques Classe I se conformer à CEI 60536
Degré de protection IP IP54 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 conforming to EN 50102
Normes EN/CEI 60947-5-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,8 cm
Largeur de l'emballage 1 5,5 cm
Longueur de l'emballage 1 9,5 cm
Poids de l'emballage 1 480,0 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois