|
|
|
XARS8D18H
eXLhoist - système complet - base ZARB18H - commande ZART8D sans chargeur
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony eXLhoist
|
Type de produit ou équipement
|
Poste de commande
|
Nom de l'appareil
|
XARS
|
Type de station de contrôle
|
Sans fil
|
Application spécifique du produit
|
Manutention
Applications levage
|
Nombre de canaux
|
50
|
Application de la boîte de commande
|
Fonction d'arrêt: SIL 2 maximum (jusqu'à PL d/category 3) se conformer à EN/CEI 62061
Fonction d'arrêt: SIL 2 maximum (jusqu'à PL d/category 3) se conformer à EN/ISO 13849-1
Fonction d'arrêt d'urgence: SIL 3 maximum (jusqu'à PL e/catégorie 4) se conformer à EN/CEI 62061
Fonction d'arrêt d'urgence: SIL 3 maximum (jusqu'à PL e/catégorie 4) se conformer à EN/ISO 13849-1
Fonction mouvement: SIL 1 maximum (jusqu'à PL c/catégorie 1) se conformer à EN/CEI 62061
Fonction mouvement: SIL 1 maximum (jusqu'à PL c/catégorie 1) se conformer à EN/ISO 13849-1
Fonction de limitation: SIL 1 maximum (jusqu'à PL c/catégorie 1) se conformer à EN/CEI 62061
Fonction de limitation: SIL 1 maximum (jusqu'à PL c/catégorie 1) se conformer à EN/ISO 13849-1
|
Complémentaires
Composition du kit
|
Base
Émetteur
|
Portée de fonctionnement
|
100 m dans l'air
|
Type de connecteur
|
Prise industrielle
|
Entrée de câble
|
Presse-étoupe
|
Type de réseau de communication
|
Sans fil: BLE (Bluetooth Low Energy)
|
Fréquence de transmission
|
2,4 GHz
|
Environnement
Certifications radio
|
RSS
ARIB
FCC
SRRC
ICASA
ANATEL
|
Humidité relative
|
0…95 % à -20…45 °C stockage
|
Compatibilité électromagnétique
|
Tenue aux décharges électrostatiques - test level: 4 kV classe B (avec contact) conforming to CEI 6100-4-11
Tenue aux décharges électrostatiques - test level: 8 kV classe B (dans l'air) conforming to CEI 6100-4-11
Résistance aux champs électromagnétiques - test level: 10 V/m classe B conforming to CEI 61000-4-3
|
Normes
|
EN/CEI 60204-1 sécurité
EN/ISO 13849-1 sécurité
EN/CEI 62061 sécurité
EN/CEI 61508 sécurité
EN/ISO 13850 sécurité
EN/CEI 60204-32 applications levage
EN 13557 applications levage
EN 12077-2 applications levage
EN 15011 applications levage
EN 14439 applications levage
EN 14492 applications levage
ETSI EN 301 489-1 radio
ETSI EN 301 489-3 radio
ETSI EN 301 489-17 radio
ARIB STD-T81 radio
|
Certifications du produit
|
CE
UL
CSA
C-Tick
JIS
KC
EAC
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
20,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
28,6 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
30,7 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,525 kg
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
2
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,882 kg
|
Hauteur de l'emballage 3
|
77,0 cm
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|