|
|
|
XARSK8D18W
eXLhoist - starter kit - base ZARB18W - cde ZART8D - chargeur ZARC01 et access.
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony eXLhoist
|
Type de produit ou équipement
|
Poste de commande
|
Nom de l'appareil
|
XARS
|
Type de station de contrôle
|
Sans fil
|
Application spécifique du produit
|
Applications levage
Manutention
|
Nombre de canaux
|
50
|
Application de la boîte de commande
|
Fonction d'arrêt: SIL 2 maximum (jusqu'à PL d/category 3) se conformer à CEI 62061
Fonction d'arrêt: SIL 2 maximum (jusqu'à PL d/category 3) se conformer à ISO 13849-1
Fonction d'arrêt d'urgence: SIL 3 maximum (jusqu'à PL e/catégorie 4) se conformer à CEI 62061
Fonction d'arrêt d'urgence: SIL 3 maximum (jusqu'à PL e/catégorie 4) se conformer à ISO 13849-1
Fonction mouvement: SIL 1 maximum (jusqu'à PL c/catégorie 1) se conformer à CEI 62061
Fonction mouvement: SIL 1 maximum (jusqu'à PL c/catégorie 1) se conformer à ISO 13849-1
Fonction de limitation: SIL 1 maximum (jusqu'à PL c/catégorie 1) se conformer à CEI 62061
Fonction de limitation: SIL 1 maximum (jusqu'à PL c/catégorie 1) se conformer à ISO 13849-1
|
Complémentaires
Composition du kit
|
Émetteur
Base
Bandoulière
Câble
Logiciel de configuration
|
Portée de fonctionnement
|
100 m dans l'air
|
Entrée de câble
|
Presse-étoupe
|
Type de réseau de communication
|
Sans fil: BLE (Bluetooth Low Energy)
|
Fréquence de transmission
|
2,4 GHz
|
Environnement
Certifications radio
|
SRRC
RSS
ARIB
ANATEL
FCC
ICASA
|
Humidité relative
|
0…95 % à -20…45 °C stockage
|
Compatibilité électromagnétique
|
Tenue aux décharges électrostatiques - test level: 4 kV classe B (avec contact) conforming to CEI 6100-4-11
Tenue aux décharges électrostatiques - test level: 8 kV classe B (dans l'air) conforming to CEI 6100-4-11
Résistance aux champs électromagnétiques - test level: 10 V/m classe B conforming to CEI 61000-4-3
|
Normes
|
CEI 60204-1 sécurité
ISO 13849-1 sécurité
CEI 62061 sécurité
CEI 61508 sécurité
ISO 13850 sécurité
CEI 60204-32 applications levage
ETSI EN 301 489-1 radio
ETSI EN 301 489-3 radio
ETSI EN 301 489-17 radio
ETSI EN 300 440-2 radio
ETSI EN 300 328 radio
FCC Part 15 radio
RSS GEN issue 3 radio
RSS 210 issue 8 radio
ARIB STD-T81 radio
|
Certifications du produit
|
CE
UL
CSA
C-Tick
JIS
KC
EAC
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
20,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
29,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
30,8 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,148 kg
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
2
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,884 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|