Schneider-Electric Sonepar
 
XB4BS84455 image- sonepar-france
XB4BS84455
Harmony XB4 - bouton arrêt urgence - Ø40 - pousser tourner - rouge - 1O+1F - res
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XB4
Type de produit ou équipement Bouton d'arrêt d'urgence
Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
Nom de l'appareil XB4
Matériau de la collerette Métal plaqué chrome
Matière de l'embase de fixation Zamak
Diamètre de fixation 22 mm
Vente par quantité indivisible 1
Forme de la tête de l'unité de signalisation Rond
Type d'unité de commande Déclenchement et accrochage mécanique
Type de tête Standard
Remise à zéro Tourner pour déverrouiller
Profil de l'unité de commande Rouge coup de poing Ø 40mm, non marqué
Fonctionnement des contacts À action dépendante
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à CEI 60947-1
Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à CEI 60947-1
Complémentaires
Hauteur 47 mm
Largeur 40 mm
Profondeur 82 mm
Description des bornes ISO n°1 (13-14)NO
Poids du produit 0,13 kg
Tenue au nettoyage haute pression 7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
Utilisation des contacts Contacts standards
Ouverture positive Avec se conformer à CEI 60947-5-1 appendix K
Course d'actionnement 1,5 mm (état électrique modifié par "O")
2,6 mm (état électrique modifié par "F")
4,3 mm (course totale)
Force d'actionnement 44 N
Endurance mécanique 300000 cycle
Forme de la tête de vis Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
Matière des contacts Alliage d'argent (Ag/Ni)
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible type gG se conformer à CEI 60947-5-1
[Ith] courant thermique conventionnel 10 A se conformer à CEI 60947-5-1
[Ui] tension assignée d'isolement 600 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 60947-1
[Ie] courant assigné d'emploi 3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-1
6 A à 120 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-1
0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-1
0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-1
0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-1
1,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-1
Durée de vie électrique 1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
1000000 cycle, AC-15, 3 A à 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
1000000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
1000000 cycle, DC-13, 0,5 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
Fiabilité électrique Λ < 10exp(-6) à 5 V et 1 mA dans environnement sain se conformer à CEI 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) à 17 V et 5 mA dans environnement sain se conformer à CEI 60947-5-4
Présentation du produit Produit complet
Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température ambiante de fonctionnement -40…70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques Classe I se conformer à CEI 60536
Degré de protection IP IP66 se conformer à CEI 60529
IP69
IP69K
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Tenue aux chocs IK IK06 conforming to CEI 50102
Normes UL 508
CEI 60947-5-5
CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
CEI 60947-1
CEI 60364-5-53
JIS C8201-5-1
CEI 60204-1
ISO 13850
CEI 60947-5-4
JIS C8201-1
Certifications du produit listé UL
CSA
BV
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,2 cm
Largeur de l'emballage 1 4,4 cm
Longueur de l'emballage 1 8,8 cm
Poids de l'emballage 1 133,0 g
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois