|
|
|
XB4BVBM1GEX
Harmony XB4 - voyant lumineux DEL Atx gaz - Ø22 - blanc - 230V - vis étrier
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XB4
|
Type de produit ou équipement
|
Voyant complet
|
Nom de l'appareil
|
XB4
|
Matériau de la collerette
|
Métal plaqué chrome
|
Matière de l'embase de fixation
|
Zamak
|
Diamètre de fixation
|
22 mm
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Zone poussière
|
Zone 21 - 22
|
Zone de gaz
|
Zone 1 - 2
|
Info supplémentaire de l'unité de commande
|
Avec lentille normale
|
Complémentaires
Largeur
|
46,2 mm
|
Hauteur
|
30 mm
|
Profondeur
|
69 mm
|
Poids du produit
|
0,083 kg
|
Montage de l'appareil
|
Trou de fixation - (diamètre: 22,5 mm +/- 0,2 mm se conformer à CEI 60947-1
|
Entraxe de fixation
|
>= 30 x 40 mm (support) - épaisseur: 1…6 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
58 mm
|
Marquage
|
II 2 GD
Ex eb mb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
|
Forme de la tête de l'unité de signalisation
|
Rond
|
Couleur de la capsule
|
Blanc
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, 2 x 1,5 mm² avec embout se conformer à CEI 60947-1
Borniers à vis-étrier, 1 x 2,5mm² sans embout se conformer à CEI 60947-1
|
Couple de serrage
|
0,8…1,2 N.m se conformer à CEI 60947-1
|
Type de signalisation
|
Fixe
|
Source lumineuse
|
DEL integral
|
Couleur de la source lumineuse
|
Blanc
|
[Us] tension d'alimentation
|
24...254 V CA/CC
|
Durée de vie
|
100000 H
|
Environnement
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-20…75 °C
|
Catégorie de surtension
|
I se conformer à CEI 60536
|
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à CEI 60529
|
Normes
|
CEI 60079-0 :2009
IEC 60079-7 :2009
EN/CEI 60079-18 :2009
CEI 60079-31 :2009
UL 60079-0
UL 60079-18
UL 60079-31
ANSI/ISA 12.12.01
CSA C22.2 No 213
|
Certifications du produit
|
INERIS 04ATEX9003U
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,600 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
14,600 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
24,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
105,000 g
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|