Schneider-Electric Sonepar
 
XB6EAV1BP image- sonepar-france
XB6EAV1BP
Harmony XB6 - voyant rond - Ø16mm - IP65 - DEL intégrée - 24V - cosses - blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XB6E
Type de produit ou équipement Voyant monolithique
Nom de l'appareil XB6E
Matériau de la collerette Plastique
Diamètre de fixation 16 mm
Vente par quantité indivisible 5
Forme de la tête de l'unité de signalisation Rond
Couleur de la capsule Blanc
Source lumineuse DEL integral
Alimentation du bloc lumineux Direct
[Us] tension d'alimentation 24 V CC polarisé
Complémentaires
Poids du produit 0,006 kg
Catégorie de surtension II se conformer à CEI 60536
Position de montage Toutes positions
Marquage CE
Mode de raccordement Faston isolé, taille de connexion: 2,8 x 0,5 mm
Borne à souder, capacité de serrage: <= 0,75 mm² AWG 19
Prise de connexion rapide
Couple de serrage 0,6…1 N.m
[Ui] tension assignée d'isolement 250 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 2,5 kV se conformer à CEI 60947-1
Type de signalisation Fixe
Consommation électrique 10 mA
Durée de vie 30000 H
Environnement
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température ambiante de fonctionnement -10…55 °C
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Normes JIS C 852
CEI 60947-1
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
CEI 60947-5-1
UL 508
JIS C8201-1
Certifications du produit cURus
CCC
Tenue aux vibrations 1 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 10 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,8 cm
Largeur de l'emballage 1 7,3 cm
Longueur de l'emballage 1 18,5 cm
Poids de l'emballage 1 9,0 g
Type d'emballage 2 BAG
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 2,8 cm
Largeur de l'emballage 2 7,3 cm
Longueur de l'emballage 2 18,5 cm
Poids de l'emballage 2 45,0 g
Type d'emballage 3 S01
Nb produits dans l'emballage 3 50
Hauteur de l'emballage 3 15,0 cm
Largeur de l'emballage 3 15,0 cm
Longueur de l'emballage 3 40,0 cm
Poids de l'emballage 3 675,0 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois