|
|
|
XB6EAV3JP
Harmony XB6 - voyant rond - Ø16mm - IP65 - DEL intégrée - 12V - cosses - vert
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 26, 2024
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XB6E
|
Type de produit ou équipement
|
Voyant monolithique
|
Nom de l'appareil
|
XB6E
|
Matériau de la collerette
|
Plastique
|
Diamètre de fixation
|
16 mm
|
Vente par quantité indivisible
|
5
|
Forme de la tête de l'unité de signalisation
|
Rond
|
Couleur de la capsule
|
Vert
|
Source lumineuse
|
DEL integral
|
Alimentation du bloc lumineux
|
Direct
|
[Us] tension d'alimentation
|
12 V CC polarisé
|
Complémentaires
Poids du produit
|
0,006 kg
|
Catégorie de surtension
|
II se conformer à CEI 60536
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Marquage
|
CE
|
Mode de raccordement
|
Faston isolé, taille de connexion: 2,8 x 0,5 mm
Borne à souder, capacité de serrage: <= 0,75 mm² AWG 19
Prise de connexion rapide
|
Couple de serrage
|
0,6…1 N.m
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
2,5 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Type de signalisation
|
Fixe
|
Consommation électrique
|
10 mA
|
Durée de vie
|
30000 H
|
Environnement
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-10…55 °C
|
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à CEI 60529
|
Normes
|
UL 508
JIS C8201-5-1
CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C 852
CEI 60947-1
JIS C8201-1
|
Certifications du produit
|
cURus
CCC
|
Tenue aux vibrations
|
1 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
10 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,3 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
18,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
9,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BAG
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
2,8 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
7,3 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
18,5 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
45,0 g
|
Type d'emballage 3
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
50
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
15,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
675,0 g
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|