Schneider-Electric Sonepar
 
XB6EAW6B2P image- sonepar-france
XB6EAW6B2P
Harmony XB6 - bouton-pous. lum. - Ø16mm - à imp. affleurant - 2OF - 24V - bleu
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XB6E
Type de produit ou équipement Bouton-poussoir monolithique lumineux
Nom de l'appareil XB6E
Matériau de la collerette Plastique
Diamètre de fixation 16 mm
Vente par quantité indivisible 5
Forme de la tête de l'unité de signalisation Rond
Type d'unité de commande Rappel à ressort
Profil de l'unité de commande Bleu affleurant
Description des contacts 2 "O/F"
Fonctionnement des contacts À action brusque
Mode de raccordement Faston isolé, taille de connexion: 2,8 x 0,5 mm
Borne à souder, capacité de serrage: <= 0,75 mm² AWG 19
Prise de connexion rapide
Matière des contacts Argent à dorure superficielle
Source lumineuse DEL integral
[Us] tension d'alimentation 24 V CC polarisé
Complémentaires
Poids du produit 0,006 kg
Position de montage Toutes positions
Marquage CE
Endurance mécanique 1000000 cycle
Résistance de contact 50 mOhm à 1/6 V
Protection contre les courts-circuits 2 A cartouche fusible type gG
[Ith] courant thermique conventionnel 3 A (prise de connexion rapide)
5 A
[Ie] courant assigné d'emploi 1,5 A à 120 V, AC-12 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
1 A à 240 V, AC-12 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
1 A à 24 V, DC-12 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
0,7 A à 24 V, DC-13 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
0,2 A à 125 V, DC-12 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
0,15 A à 125 V, DC-13 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Durée de vie électrique 100000 cycle, AC, 0,7 A à 220 V se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
Type de signalisation Fixe
Consommation électrique 10 mA
Durée de vie 30000 H
Environnement
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -10…55 °C
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Normes JIS C 852
UL 508
CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C 4520
CEI 60947-1
Certifications du produit cURus
CCC
Tenue aux vibrations 1 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 10 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,8 cm
Largeur de l'emballage 1 7,3 cm
Longueur de l'emballage 1 18,5 cm
Poids de l'emballage 1 10,0 g
Type d'emballage 2 BAG
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 2,8 cm
Largeur de l'emballage 2 7,3 cm
Longueur de l'emballage 2 18,5 cm
Poids de l'emballage 2 50,0 g
Type d'emballage 3 S01
Nb produits dans l'emballage 3 50
Hauteur de l'emballage 3 15,0 cm
Largeur de l'emballage 3 15,0 cm
Longueur de l'emballage 3 40,0 cm
Poids de l'emballage 3 725,0 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois