|
|
|
XB6ECF4B2P
Harmony XB6 - bouton-poussoir lumineux - tête carrée - rouge - Ø16 - 24V - 2 OF
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XB6E
|
Type de produit ou équipement
|
Bouton-poussoir monolithique lumineux
|
Nom de l'appareil
|
XB6E
|
Matériau de la collerette
|
Plastique
|
Diamètre de fixation
|
16 mm
|
Vente par quantité indivisible
|
5
|
Forme de la tête de l'unité de signalisation
|
Carré
|
Type d'unité de commande
|
Accrochage
|
Profil de l'unité de commande
|
Rouge affleurant
|
Description des contacts
|
2 "O/F"
|
Fonctionnement des contacts
|
À action brusque
|
Mode de raccordement
|
Connecteurs Faston, taille de connexion: 2,8 x 0,5 mm
Connecteurs soudés
|
Matière des contacts
|
Argent à dorure superficielle
|
Source lumineuse
|
DEL integral
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC polarisé
|
Complémentaires
Hauteur
|
18 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Profondeur
|
40 mm
|
Description des bornes ISO n°1
|
(23-24-21-22)OF
(13-14-11-12)OF
|
Poids du produit
|
0,006 kg
|
Catégorie de surtension
|
II se conformer à CEI 60536
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Marquage
|
CE
|
Force d'actionnement
|
1,3 N état électrique modifié par F/O
|
Endurance mécanique
|
250000 cycle
|
Protection contre les courts-circuits
|
3 A cartouche fusible type gG
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
3 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V (degré de pollution 2) se conformer à CEI 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
2,5 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Durée de vie électrique
|
50000 cycle, DC-12, 1 A à 30 V se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
50000 cycle, AC-12, 0,5 A à 125 V se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
50000 cycle, AC-12, 0,5 A à 250 V se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
|
Fiabilité électrique
|
Λ = 10exp(-8) à 5 V et 1 mA avec niveau de confiance de 90% se conformer à CEI 60947-5-4
|
Type de signalisation
|
Fixe
|
Consommation électrique
|
10 mA
|
Durée de vie
|
50000 H
|
Environnement
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-10…55 °C
|
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à CEI 60529
|
Normes
|
UL 508
JIS C 4520
CSA C22.2 No 14
JIS C 852
CEI 60947-5-1
CEI 60947-1
|
Certifications du produit
|
CCC
cURus
|
Tenue aux vibrations
|
1 mm (f= 5…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
9 gn (f= 5…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
20 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité aux décharges électrostatiques - test level: 8 kV conforming to CEI 6100-4-11
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
12,400 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
3,500 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
9,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
18,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
62,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
50
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
775,000 g
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
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|