|
|
|
XB6ECW5B2P
Harmony XB6 - bouton-pous. lum. - Ø16mm - à imp. affleurant - 2OF - 24V - jaune
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XB6E
|
Type de produit ou équipement
|
Bouton-poussoir monolithique lumineux
|
Nom de l'appareil
|
XB6E
|
Matériau de la collerette
|
Plastique
|
Diamètre de fixation
|
16 mm
|
Vente par quantité indivisible
|
5
|
Forme de la tête de l'unité de signalisation
|
Carré
|
Type d'unité de commande
|
Rappel à ressort
|
Profil de l'unité de commande
|
Jaune affleurant
|
Description des contacts
|
2 "O/F"
|
Fonctionnement des contacts
|
À action brusque
|
Mode de raccordement
|
Faston isolé, taille de connexion: 2,8 x 0,5 mm
Borne à souder, capacité de serrage: <= 0,75 mm² AWG 19
Prise de connexion rapide
|
Matière des contacts
|
Argent à dorure superficielle
|
Source lumineuse
|
DEL integral
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC polarisé
|
Complémentaires
Poids du produit
|
0,006 kg
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Marquage
|
CE
|
Endurance mécanique
|
1000000 cycle
|
Résistance de contact
|
50 mOhm à 1/6 V
|
Protection contre les courts-circuits
|
2 A cartouche fusible type gG
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
3 A (prise de connexion rapide)
5 A
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
1,5 A à 120 V, AC-12 se conformer à CEI 60947-5-1
1 A à 240 V, AC-12 se conformer à CEI 60947-5-1
1 A à 24 V, DC-12 se conformer à CEI 60947-5-1
0,7 A à 24 V, DC-13 se conformer à CEI 60947-5-1
0,2 A à 125 V, DC-12 se conformer à CEI 60947-5-1
0,15 A à 125 V, DC-13 se conformer à CEI 60947-5-1
|
Durée de vie électrique
|
100000 cycle, AC, 0,7 A à 220 V se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
|
Type de signalisation
|
Fixe
|
Consommation électrique
|
10 mA
|
Durée de vie
|
30000 H
|
Environnement
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-10…55 °C
|
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à CEI 60529
|
Normes
|
JIS C 852
CSA C22.2 No 14
JIS C 4520
CEI 60947-5-1
UL 508
CEI 60947-1
|
Certifications du produit
|
CCC
cURus
|
Tenue aux vibrations
|
1 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
10 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
20,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
12,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BAG
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
2,8 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
7,3 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
18,5 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
52,0 g
|
Type d'emballage 3
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
50
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
15,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
866,0 g
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|