Schneider-Electric Sonepar
 
XB6EDF5B1P image- sonepar-france
XB6EDF5B1P
Harmony, bouton poussoir lumineux jaune Ø 16 pousserpousser affleurant 24 V 1OF
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XB6E
Type de produit ou équipement Bouton-poussoir monolithique lumineux
Nom de l'appareil XB6E
Matériau de la collerette Plastique
Diamètre de fixation 16 mm
Vente par quantité indivisible 5
Forme de la tête de l'unité de signalisation Rectangulaire
Type d'unité de commande Accrochage
Profil de l'unité de commande Jaune affleurant
Description des contacts 1 F/O
Fonctionnement des contacts À action brusque
Mode de raccordement Connecteurs Faston, taille de connexion: 2,8 x 0,5 mm
Connecteurs soudés
Matière des contacts Argent à dorure superficielle
Source lumineuse DEL integral
[Us] tension d'alimentation 24 V CC polarisé
Complémentaires
Hauteur 18 mm
Largeur 24 mm
Profondeur 40 mm
Description des bornes ISO n°1 (13-14-11-12)OF
Poids du produit 0,006 kg
Catégorie de surtension II se conformer à CEI 60536
Position de montage Toutes positions
Marquage CE
Force d'actionnement 1,3 N état électrique modifié par F/O
Endurance mécanique 250000 cycle
Protection contre les courts-circuits 3 A cartouche fusible type gG
[Ith] courant thermique conventionnel 3 A
[Ui] tension assignée d'isolement 250 V (degré de pollution 2) se conformer à CEI 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 2,5 kV se conformer à CEI 60947-1
Durée de vie électrique 50000 cycle, DC-12, 1 A à 30 V se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
50000 cycle, AC-12, 0,5 A à 125 V se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
50000 cycle, AC-12, 0,5 A à 250 V se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
Fiabilité électrique Λ = 10exp(-8) à 5 V et 1 mA avec niveau de confiance de 90% se conformer à CEI 60947-5-4
Type de signalisation Fixe
Consommation électrique 10 mA
Durée de vie 50000 H
Environnement
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température ambiante de fonctionnement -10…55 °C
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Normes CSA C22.2 No 14
JIS C 852
CEI 60947-5-1
UL 508
JIS C 4520
CEI 60947-1
Certifications du produit CCC
cURus
Tenue aux vibrations 1 mm (f= 5…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
9 gn (f= 5…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 20 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
Compatibilité électromagnétique Test d'immunité aux décharges électrostatiques - test level: 8 kV conforming to CEI 6100-4-11
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,8 cm
Largeur de l'emballage 1 7,3 cm
Longueur de l'emballage 1 18,5 cm
Poids de l'emballage 1 10,0 g
Type d'emballage 2 BAG
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 2,8 cm
Largeur de l'emballage 2 7,3 cm
Longueur de l'emballage 2 18,5 cm
Poids de l'emballage 2 52,0 g
Type d'emballage 3 S01
Nb produits dans l'emballage 3 50
Hauteur de l'emballage 3 15,0 cm
Largeur de l'emballage 3 15,0 cm
Longueur de l'emballage 3 40,0 cm
Poids de l'emballage 3 745,0 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois