|
|
|
XBKH70000002M
Zelio Count - compteur horaire - affichage mécanique 7 digits - 230Vca
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AVR. 30, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Zelio Count
|
Type de produit ou équipement
|
Compteur horaire
|
Type d'afficheur
|
Mécanique
|
Dimension
|
48 x 48 mm
|
Afficheur digital
|
7 digit(s)
|
Remise à zéro
|
Sans
|
Type de technologie
|
Électromécanique
|
Complémentaires
[Us] tension d'alimentation
|
230 V CA 50 Hz Us +/- 10 %
|
Puissance consommée en VA
|
1 VA
|
Temps de sauvegarde
|
Permanent
|
Mode de comptage
|
Ajout d'1/100 d'heure
|
Plage de temporisation
|
0 à 99 999,99 h
|
Fonction d'entrée
|
Activer
|
Type d'entrée
|
Contact
|
Mode d'installation
|
Suspendu
|
Support de montage
|
Montage sur panneau
|
Mode de fixation
|
Par pinces à blocage automatique
|
Mode de raccordement
|
Bornier à vis
|
Hauteur
|
48 mm
|
Poids du produit
|
0,06 kg
|
Largeur
|
48 mm
|
Taille des caractères
|
5 mm
|
Largeur hors tout CAO
|
48 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
48 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
63 mm
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 50081-2
VDE 0435
EN/CEI 50082-2
|
Certifications du produit
|
UR
|
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à EN/CEI 60529
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-10…50 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
3 gn (f= 10…150 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn pour 11 ms se conformer à EN/CEI 60068-2-27
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II se conformer à EN/CEI 60536
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
15,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
11,8 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
114 g
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
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|