|
|
|
XBKH81000033E
Zelio Count - compteur horaire - affichage LCD 8 digits - batterie lithium
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AVR. 30, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Zelio Count
|
Type de produit ou équipement
|
Compteur horaire
|
Type d'afficheur
|
LCD
|
Dimension
|
24 x 48 mm
|
Afficheur digital
|
8 digit(s)
|
Remise à zéro
|
Manuel
Transistor
|
Type de batterie
|
Lithium
|
Type de technologie
|
Électronique
|
Complémentaires
Temps de sauvegarde
|
7 ans
|
Mode de comptage
|
Ajout d'1/100 d'heure
|
Plage de temporisation
|
0 à 999 999,99 h
|
Fonction d'entrée
|
Activer
|
Type d'entrée
|
Transistor NPN <= 0,7 V CC
Transistor PNP >= 5 V CC
Contact libre de potentiel
|
Tension d'entrée
|
<= +/- 40 V CC
|
Mode d'installation
|
Suspendu
|
Support de montage
|
Montage sur panneau
|
Mode de fixation
|
Par pinces à blocage automatique
|
Mode de raccordement
|
Bornier à vis
|
Alimentation
|
Pile
|
Poids du produit
|
0,05 kg
|
Taille des caractères
|
7 mm
|
Largeur hors tout CAO
|
48 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
24 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
40 mm
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 50081-2
EN 61010
EN/CEI 50082-2
|
Degré de protection IP
|
IP54 se conformer à EN/CEI 60529
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-10…50 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-20…60 °C
|
Tenue aux vibrations
|
1 gn (f= 10…150 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
10 gn pour 18 ms se conformer à EN/CEI 60068-2-27
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II se conformer à EN/CEI 60536
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
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|