|
|
|
XBTZGUSB
Magelis XBT - déport port USB type A - 1m
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XBT
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de protection
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Report port USB
|
Désignation d'accessoire / de pièce détachée
|
Report port USB
|
Destination d'accessoire / de pièce détachée
|
Terminaux tactiles 3,5"
Advanced panel
Terminaux tactiles 3,4"
|
Longueur de câble
|
1 m
|
Complémentaires
Accessoires associés
|
XBTGT6...
XBTGT1..5
XBTGT4...
XBTOT...
XBTGT7...
XBTGT2...
XBTGK....
HMISTO
HMIGTO
XBTGT5...
XBTGTW...
HMISTU
|
Type de connecteur
|
USB type B
|
Poids du produit
|
0,22 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
22 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
120 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
20
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,72 kg
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
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|