Schneider-Electric Sonepar
 
XC011L2 image- sonepar-france
XC011L2
OsiSense XC - minirupteurs - poussoir enveloppe bombée - longueur de câble 2m
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit OsiSense XC
Nom de gamme Format spécial
Type de produit ou équipement Microswitch
Nom de l'appareil XC0
Conception du détecteur Plombé
Type de tête Tête de piston
Mode de fixation À côté du carter avec des supports de fixation en acier et en zinc passivés
Mouvement tête de commande Linéaire
Type de commande Poussoir bombé
Mouvement d'attaque Sur embout
Type d'approche Approche verticale
Raccordement électrique Câbles A05 VVF
Longueur de câble 2 m
Composition du câble 3 x 0,75 mm²
Fonctionnement des contacts À action brusque
Matière des contacts Contacts en argent
Complémentaires
Diamètre extérieur du câble maxi 7,6 mm
Effort maximal d'actionnement 5,3 N
Effort de relâchement minimum 1,5 N
Fin de permutation max de force de déplacement 30 N
Point d'actionnement 17,4 mm
Trajectoire différentielle maximale 0,2 mm
Course résiduelle aller minimum 0,2 mm
Distance inter contact 0,5 mm
[Ie] courant assigné d'emploi 1 A 24 V 50/60 Hz
[Ith] courant thermique conventionnel 12 A
[Ui] tension d'isolement 60 V
Durée de vie électrique 500000 cycle AC-15
Endurance mécanique 2000000 cycle
Largeur 32 mm
Hauteur 18,3 mm
Profondeur 71 mm
Poids du produit 150 g
Environnement
Degré de protection (IP) IP66
Température ambiante de fonctionnement 0…85 °C
Marquage CE
Normes CEI 60947-5-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,500 cm
Largeur de l'emballage 1 13,500 cm
Longueur de l'emballage 1 14,000 cm
Poids de l'emballage 1 167,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 15
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 3,074 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois