Schneider-Electric Sonepar
 
XC1AC147 image- sonepar-france
XC1AC147
OsiSense XC1AC - inter. de position - levier à galet renforcé - 2O - simultanés
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit OsiSense XC
Nom de gamme Format spécial
Type de produit ou équipement Commutateur de fin de course
Application spécifique du produit Manutention
Nom de l'appareil XC1AC
Forme du capteur -
Type de carter Fixe
Type de tête Tête de piston
Matière Métal
Mode de fixation Par le corps
Mouvement tête de commande Linéaire
Type d'unité de commande Levier à galet à rappel métal renforcé
Mouvement d'attaque Avec came 30°
Type d'approche Approche latérale, 2 sens
Raccordement électrique Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,5…1 x 2,5 mm²
Entrée de câble 3 entrées taraudées pour presse-étoupe Pg 13,5, diamètre extérieur du câble : 9…12 mm
Nombre de pôles 2
Description des contacts 2 "O"
Fonctionnement des contacts Coupure lente, simultanée
Nombre de positions 1
Ouverture positive Sans
Effort minimal d'actionnement 29 N
Complémentaires
Forme d'isolation entre contacts Zb
Vitesse d'attaque maximale 1 m/s depuis la gauche
0,5 m/s depuis la droite
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 10 A
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V CA se conformer à CEI 60947-5-1
500 V CA se conformer à NF C 20-040
600 V CC se conformer à CEI 60947-5-1
600 V CC se conformer à NF C 20-040
600 V CA se conformer à CSA C22.2 No 14
600 V CC se conformer à CSA C22.2 No 14
Résistance maximale entre bornes 8 mOhm
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible, type gG
Durée de vie électrique 1000000 cycle, AC-15 f = 50/60 Hz, inductive type de charge, 110 V, 900 VA, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
1000000 cycle, AC-15 f = 50/60 Hz, inductive type de charge, 230 V, 1900 VA, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
1000000 cycle, AC-15 f = 50/60 Hz, inductive type de charge, 48 V, 450 VA, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
1000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 110 V, 100 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
1000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 230 V, 95 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
1000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 48 V, 100 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
3000000 cycle, AC-15 f = 50/60 Hz, inductive type de charge, 110 V, 350 VA, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
3000000 cycle, AC-15 f = 50/60 Hz, inductive type de charge, 230 V, 430 VA, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
3000000 cycle, AC-15 f = 50/60 Hz, inductive type de charge, 48 V, 170 VA, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
3000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 110 V, 40 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
3000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 230 V, 33 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
3000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 48 V, 35 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
Endurance mécanique 10000000 cycle
Largeur 77 mm
Hauteur 139 mm
Profondeur 44 mm
Poids du produit 0,595 kg
Description des bornes ISO n°1 (11-12)NC
(21-22)NC
Environnement
Tenue aux chocs mécaniques 95 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux vibrations 9 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
IP65 se conformer à NF C 20-010
Classe de protection contre les chocs électriques Classe I se conformer à CEI 61140
Classe I se conformer à NF C 20-030
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Traitement de protection TC
Position de montage Toutes positions
Certifications du produit CSA
Normes CSA C22.2 No 14
CEI 60947-5-1
VDE 0660-200
EN 60947-5-1
CEI 60337-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,5 cm
Largeur de l'emballage 1 13 cm
Longueur de l'emballage 1 22 cm
Poids de l'emballage 1 950 g
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois