Schneider-Electric Sonepar
 
XC1AC161 image- sonepar-france
XC1AC161
OsiSense XC1AC - inter. de position - poussoir en bout - 2O - décalés
Statut commercial: 
Commercialisé avec annonce fin de vie
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Gamme de produits OsiSense XC
Nom de gamme Format spécial
Type de produit ou équipement Commutateur de fin de course
Application spécifique du produit Manutention
Nom de l'appareil XC1AC
Forme du capteur -
Type de carter Fixe
Type de tête Tête de piston
Matériau Métal
Mode de fixation Par le corps
Mouvement tête de commande Linéaire
Type d'unité de commande Poussoir à rappel métal
Mouvement d'attaque Sur embout
Type d'approche Approche verticale, 1 direction
Raccordement électrique Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,5…1 x 2,5 mm²
Entrée de câble 3 entrées taraudées pour presse-étoupe Pg 13,5, diamètre extérieur du câble: 9…12 mm
Nombre de pôles 2
Description des contacts 2 "O"
Fonctionnement des contacts Coupure lente, échelonnée
Nombre de positions 1
Ouverture positive Sans
Effort minimal d'actionnement 33 N
Complémentaires
Forme d'isolation entre contacts Zb
Vitesse d'attaque maximale 0,5 m/s
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 10 A
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V CA
Résistance maximale entre bornes 8 mOhm
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible, type gG
Durée de vie électrique 1000000 cycle, AC-15 f = 50/60 Hz, inductive type de charge, 110 V, 900 VA, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, AC-15 f = 50/60 Hz, inductive type de charge, 230 V, 1900 VA, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, AC-15 f = 50/60 Hz, inductive type de charge, 48 V, 450 VA, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 110 V, 100 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 230 V, 95 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 48 V, 100 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
3000000 cycle, AC-15 f = 50/60 Hz, inductive type de charge, 110 V, 350 VA, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
3000000 cycle, AC-15 f = 50/60 Hz, inductive type de charge, 230 V, 430 VA, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
3000000 cycle, AC-15 f = 50/60 Hz, inductive type de charge, 48 V, 170 VA, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
3000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 110 V, 40 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
3000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 230 V, 33 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
3000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 48 V, 35 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
Endurance mécanique 10000000 cycle
Largeur 77 mm
Hauteur 113 mm
Profondeur 44 mm
Poids du produit 0,53 kg
Description des bornes ISO n°1 (13-14)NO
(11-12)NC
Environnement
Tenue aux chocs mécaniques 95 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux vibrations 9 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
IP65 se conformer à NF C 20-010
Classe de protection contre les chocs électriques Classe I se conformer à IEC 61140
Classe I se conformer à NF C 20-030
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Traitement de protection TC
Position de montage Toutes positions
Certifications du produit CSA
Normes IEC 947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN 60947-5-1
IEC 337-1
VDE 0660-200
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 630 g
Hauteur de l'emballage 1 9,2 cm
Largeur de l'emballage 1 7,7 cm
Longueur de l'emballage 1 4,4 cm
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois