|
|
|
XC2JC163
XC2JC - ID Position - pousso de coté métal appr lat 1 s - 1 C/O - brusque - PG11
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
OsiSense XC
|
Nom de gamme
|
Format spécial
|
Type de produit ou équipement
|
Commutateur de fin de course
|
Application spécifique du produit
|
Pour applications sévères
|
Nom de l'appareil
|
XC2J
|
Type de carter
|
Fixe
|
Type de tête
|
Tête de piston
|
Matière
|
Métal
|
Mouvement tête de commande
|
Linéaire
|
Type d'unité de commande
|
Poussoir latéral métal
|
Mouvement d'attaque
|
Sur embout
|
Type d'approche
|
Approche latérale, 1 sens
|
Nombre de pôles
|
1
|
Fonctionnement des contacts
|
À action brusque
|
Effort minimal d'actionnement
|
26 N
|
Vitesse d'attaque maximale
|
0,5 m/s
|
Précision de répétition
|
0,01 mm avec 1 million de cycles d'opération
|
Complémentaires
Mode de fixation
|
Par le corps
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,5…2 x 2,5 mm²
|
Entrée de câble
|
1 entrée comprenant un presse-étoupe, diamètre extérieur du câble : 6…13,5 mm
|
Forme d'isolation entre contacts
|
Za
|
Matière des contacts
|
Contacts plaqués argent
|
Ouverture positive
|
Sans
|
Vitesse d'attaque minimale
|
0,001 m/min
|
Désignation code des contacts
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V se conformer à CEI 60947-5-1
500 V se conformer à NF C 20-040 groupe C
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
|
Résistance maximale entre bornes
|
25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
25 MΩ se conformer à NF C 93-050 méthode A
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible, type gG
|
Durée de vie électrique
|
5000000 cycle, DC-13, 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13, 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13, 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
|
Endurance mécanique
|
30000000 cycle
|
Largeur
|
40 mm
|
Hauteur
|
112 mm
|
Profondeur
|
41 mm
|
Poids du produit
|
0,6 kg
|
Description des bornes ISO n°1
|
(13-14-11-12)OF
|
Environnement
Tenue aux chocs mécaniques
|
25 gn pour 18 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
10 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
IP657 se conformer à NF C 20-010
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe I se conformer à CEI 60536
Classe I se conformer à NF C 20-030
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Traitement de protection
|
TC
|
Certifications du produit
|
CSA
NEMKO
DEMKO
|
Normes
|
EN/CEI 60947-5-1
CEI 60337-1
UL 508
VDE 0660-200
CSA C22.2 No 14
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
14,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
632,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
7
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,642 kg