Schneider-Electric Sonepar
 
XCC1406PR10R image- sonepar-france
XCC1406PR10R
OsiSense X - codeur incrémental 40mm - axe plein 6mm - 1000 points - 5V RS422
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit OsiSense XCC
Type de codeur Codeur incrémental
Nom du codeur XCC
Application spécifique du produit -
Diamètre 40 mm
Diamètre de l'axe 6 mm
Type d'axe Axe plein
Résolution 1000 points
Etage de sortie Type R
Type d'étage de sortie Pilote 5V, RS422
Raccordement électrique Sur plage blindage radial
Longueur de câble 2 m
Composition du câble 8 x 0,14 mm²
[Us] tension d'alimentation 5 V CC
Limites de la tension d'alimentation 4,5…5,5 V CC
Matière du coffret Aluminium
Zamak
Complémentaires
Tolérance de l'axe G7
Diamètre extérieur du câble 6 mm
Ondulation résiduelle 200 mV
Vitesse de rotation maximale 9000 Tr/mn
Moment d'inertie de l'axe 10 g.cm²
Valeur du couple 0,002 N.m
Charge maximum 1 daN axial
2 daN radial
Fréquence de sortie 100 kHz
Nombre de canaux 3
Consommation électrique 0…100 mA sans charge
Courant maximum des sorties 40 mA
Niveau de sortie Niveau bas: 0,5 V maximum 20 mA
Niveau haut: 2,5 V minimum 20 mA
Tenue aux ondes de choc 1 kV, niveau 2 se conformer à CEI 61000-4-5
Matière de la base Aluminium
Zamak
Matière de l'axe Aluminium
Acier inoxydable
Type de roulement à billes 688AZZ1
Poids du produit 0,355 kg
Environnement
Marquage CE
Température de l'air ambiant en fonctionnement -20…80 °C
Température ambiante de stockage -30…85 °C
Degré de protection IP IP54 conforming to CEI 60529
Tenue aux vibrations 10 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux décharges électrostatiques 4 kV (décharge par contact) niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
8 kV (décharge dans l'air) niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés 10 V/m niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Tenue aux transitoires rapides 1 kV ports de signalisation niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-4
2 kV ports de puissance niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-4
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7 cm
Largeur de l'emballage 1 13 cm
Longueur de l'emballage 1 8 cm
Poids de l'emballage 1 211 g
Durabilité de l'offre
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois