Schneider-Electric Sonepar
 
XCKD2102P20 image- sonepar-france
XCKD2102P20
XCKD - interrupteur position - poussoir galet métal - 1NO+1NC - brusque - M20
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme Format standard
Type de produit ou équipement Commutateur de fin de course
Nom de l'appareil XCKD
Forme du capteur Forme compact A se conformer à CENELEC EN 50047
Type de carter Fixe
Type de tête Tête rotative
Matière Métal
Matière du corps Zamak
Matière de la tête Zamak
Mode de fixation Par le corps
Mouvement tête de commande Tournant
Type d'unité de commande Levier à galet à rappel acier
Type d'approche Approche latérale, 2 sens
Nombre de pôles 2
Description des contacts 1 "O" + 1 "F"
Fonctionnement des contacts À action brusque
Complémentaires
Voies 24/40 mm
Mouvement d'attaque Avec came 30°
Raccordement électrique Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,34…2 x 1,5 mm²
Entrée de câble 1 entrée filetée pour presse-étoupe M20 x 1,5, diamètre extérieur du câble : 4…8 mm
Forme d'isolation entre contacts Zb
Ouverture positive Avec
Couple minimum pour ouverture positive 0,25 N.m
Couple minimal d'actionnement 0,1 N.m
Vitesse d'attaque maximale 1,5 m/s
Précision de répétition 0,1 mm sur les points d'enclenchement avec 1 million de cycles d'opération
Désignation code des contacts A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A se conformer à EN 60947-5-1
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A se conformer à EN 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
[Ui] tension assignée d'isolement 300 V se conformer à UL 508
500 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
Résistance maximale entre bornes 25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 60664
6 kV se conformer à CEI 60947-1
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible, type gG
Durée de vie électrique 5000000 cycle, DC-13, 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5, cc se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13, 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5, cc se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13, 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5, cc se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
Endurance mécanique 10000000 cycle
Largeur 31 mm
Hauteur 65 mm
Profondeur 30 mm
Poids du produit 0,225 kg
Description des bornes ISO n°1 (21-22)NC
(13-14)NO
Environnement
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux vibrations 25 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Degré de protection IP IP66 se conformer à CEI 60529
IP67 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK06 conforming to EN 50102
Classe de protection contre les chocs électriques Classe I se conformer à CEI 61140
Classe I se conformer à NF C 20-030
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Traitement de protection TC
Certifications du produit CSA
UL
CCC
Normes UL 508
EN 60947-5-1
CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
CEI 60204-1
EN 60204-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,3 cm
Largeur de l'emballage 1 3,9 cm
Longueur de l'emballage 1 9,8 cm
Poids de l'emballage 1 317,515 g
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois