|
|
|
XCKD21H2M12
XCKD - ID Position - M18 poussoir galet mét att lat - 1NO+1NC - brusque - M12
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Fins de course Telemecanique XC Standard
|
Nom de gamme
|
Format standard
|
Type de produit ou équipement
|
Commutateur de fin de course
|
Nom de l'appareil
|
XCKD
|
Forme du capteur
|
Compact
|
Type de carter
|
Fixe
|
Type de tête
|
Tête de piston M18
|
Matière
|
Métal
|
Matière du corps
|
Zamak
|
Matière de la tête
|
Zamak
|
Mode de fixation
|
Par la tête
|
Mouvement tête de commande
|
Linéaire
|
Type d'unité de commande
|
Poussoir avec galet à rappel métal
|
Type d'approche
|
Approche latérale, 2 sens
|
Nombre de pôles
|
2
|
Description des contacts
|
1 "O" + 1 "F"
|
Fonctionnement des contacts
|
À action brusque
|
Complémentaires
Mouvement d'attaque
|
Avec came 30°
|
Raccordement électrique
|
Connecteur mâle M12, 5 broches
|
Forme d'isolation entre contacts
|
Zb
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Force minimale pour ouverture positive
|
36 N
|
Effort minimal d'actionnement
|
10 N
|
Vitesse d'attaque maximale
|
0,5 m/s
|
Précision de répétition
|
0,1 mm sur les points d'enclenchement avec 1 million de cycles d'opération
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
3 A à 50 V, AC-15 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
0,27 A à 50 V, DC-13 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
4 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
60 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
|
Résistance maximale entre bornes
|
25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
0,8 kV se conformer à CEI 60664
0,8 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Protection contre les courts-circuits
|
4 A cartouche fusible, type gG
|
Durée de vie électrique
|
5000000 cycle, DC-13, 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13, 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
|
Endurance mécanique
|
10000000 cycle
|
Largeur
|
31 mm
|
Hauteur
|
65 mm
|
Profondeur
|
30 mm
|
Poids du produit
|
0,235 kg
|
Description des bornes ISO n°1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Environnement
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
25 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs IK
|
IK06 conforming to EN 50102
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe I se conformer à CEI 61140
Classe I se conformer à NF C 20-030
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Traitement de protection
|
TC
|
Certifications du produit
|
CSA
UL
CCC
|
Normes
|
CEI 60947-5-1
UL 508
EN 60947-5-1
CEI 60204-1
CSA C22.2 No 14
EN 60204-1
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
13,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
227,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
21
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,004 kg