|
|
|
XCKD3918P16EX
XCKD ATEX - ID Position - levier galet plastique - 1NO+2NC - brusque - M16
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Fins de course Telemecanique XC Standard
|
Nom de gamme
|
Format standard
|
Type de produit ou équipement
|
Commutateur de fin de course
|
Nom de l'appareil
|
XCKD
|
Forme du capteur
|
Compact
|
Type de carter
|
Fixe
|
Type de tête
|
Tête rotative
|
Matière
|
Métal
|
Mode de fixation
|
Par le corps
|
Mouvement tête de commande
|
Tournant
|
Type d'unité de commande
|
Levier à galet à rappel thermoplastique
|
Mouvement d'attaque
|
Avec came 30°
|
Type d'approche
|
Approche latérale, 2 sens
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,34…2 x 0,75 mm²
|
Nombre d'entrée de câble
|
1 entrée taraudé pour M16 x 1,5 presse étoupe (inclus) 4…8 mm
|
Nombre de pôles
|
3
|
Description des contacts
|
2 "O" + 1 "F"
|
Forme d'isolation entre contacts
|
Zb
|
Fonctionnement des contacts
|
À action brusque
|
Nombre de positions
|
1
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Couple minimal d'actionnement
|
0,1 N.m
|
Vitesse d'attaque maximale
|
1,5 m/s
|
Degré de protection IP
|
IP66 conforming to CEI 60529
IP67 conforming to CEI 60529
|
Complémentaires
Matière du corps
|
Zamak
|
Matière de la tête
|
Zamak
|
Voies
|
24/40 mm
|
Couple minimum pour ouverture positive
|
0,25 N.m
|
Vitesse d'attaque minimale
|
0,01 m/min
|
Désignation code des contacts
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A se conformer à CEI 60947-5-1
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A se conformer à CEI 60947-5-1
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
6 A CA
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V se conformer à UL 508
400 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
|
Résistance maximale entre bornes
|
25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV se conformer à CEI 60664
4 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Protection contre les courts-circuits
|
6 A cartouche fusible, type gG
|
Durée de vie électrique
|
5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 120 V, 2 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/mn, facteur de charge : 0,5, cc se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 24 V, 4 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/mn, facteur de charge : 0,5, cc se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 48 V, 3 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/mn, facteur de charge : 0,5, cc se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
|
Endurance mécanique
|
10000000 cycle
|
Marquage
|
II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP66/67
|
Largeur
|
31 mm
|
Hauteur
|
65 mm
|
Profondeur
|
30 mm
|
Environnement
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
25 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe I se conformer à CEI 61140
Classe I se conformer à NF C 20-030
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-20…60 °C
|
Traitement de protection
|
TC
|
Zone poussière
|
Zone 21 - 22
|
Certifications du produit
|
INERIS 04ATEX0014X
CEI-Ex INE 17.0020X
|
Normes
|
CEI 60079-31
CEI 60079-0
|
Règlement Européen
|
2014/34/EU - ATEX directive
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
9,700 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
15,800 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
262,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,097 kg
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
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|