Mouvement d'attaque
|
Avec came 30°
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,34…2 x 1,5 mm²
|
Forme d'isolation entre contacts
|
Zb
|
Type d'enclenchements
|
1
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Force minimale pour ouverture positive
|
36 N
|
Effort minimal d'actionnement
|
12 N
|
Vitesse d'attaque minimale
|
0,01 m/min
|
Vitesse d'attaque maximale
|
0.5 m/s
|
Désignation code des contacts
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
10 A CA
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V conforming to UL 508
500 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
|
Résistance maximale entre bornes
|
25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à IEC 60664
6 kV se conformer à IEC 60947-1
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible, type gG
|
Durée de vie électrique
|
5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 24 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 48 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
|
Endurance mécanique
|
20000000 cycle
|
Largeur
|
64 mm
|
Hauteur
|
64 mm
|
Profondeur
|
30 mm
|
Description des bornes ISO n°1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
25 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
|
Degré de protection IP
|
IP66 se conformer à EN/IEC 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK05 se conformer à EN 50102
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe I se conformer à IEC 61140
Classe I se conformer à NF C 20-030
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Traitement de protection
|
TC
|
Certifications du produit
|
CSA
UL
CCC
|
Normes
|
UL 508
EN 60947-5-1
IEC 60204-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
EN 60204-1
|