|
|
|
XCKMR54D1H29
XCKMR - ID Position - rota & tiges métal - 2NC+2NC - dépend décalée - M20
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
OsiSense XC
|
Nom de gamme
|
Format spécial
|
Type de produit ou équipement
|
Commutateur de fin de course
|
Application spécifique du produit
|
Manutention mécanique et de levage
|
Nom de l'appareil
|
XCKMR
|
Type de carter
|
Fixe
|
Type de tête
|
Tête rotative
|
Matière
|
Métal
|
Matière du corps
|
Zamak
|
Matière de la tête
|
Zamak
|
Mode de fixation
|
Par le corps
|
Mouvement tête de commande
|
Tournant
|
Type d'unité de commande
|
Levier tige en croix à position maintenue métal tringle carrée 6 mm, L = 200 mm
|
Type d'approche
|
Approche latérale, 2 sens
|
Entrée de câble
|
3 entrées taraudées pour presse-étoupe M20 x 1,5, diamètre extérieur du câble : 7…13 mm
|
Nombre de pôles
|
4
|
Description des contacts
|
2 x (2 "O")
|
Fonctionnement des contacts
|
Coupure lente, échelonnée
|
Complémentaires
Mouvement d'attaque
|
Avec toute pièce mobile
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,5…2 x 2,5 mm²
|
Forme d'isolation entre contacts
|
Zb
|
Type d'enclenchements
|
5 position électrique
|
Elément de contact par sens de marche (circuit de contrôle)
|
1 par sens
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Couple minimum pour ouverture positive
|
0,75 N.m
|
Couple minimal d'actionnement
|
0,5 N.m
|
Vitesse d'attaque minimale
|
6 m/min
|
Vitesse d'attaque maximale
|
1,5 m/s point d'actionnement sur la tige entre 65 et 95 mm
|
Course angulaire maximale
|
-180 °
180 °
|
Désignation code des contacts
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
Q150, DC-13 (Ue = 125 V), Ie = 0,55 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V se conformer à UL 508
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
500 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
|
Résistance maximale entre bornes
|
25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60664
6 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible, type gG
|
Endurance mécanique
|
2000000 cycle
|
Largeur
|
200 mm
|
Hauteur
|
118 mm
|
Profondeur
|
59 mm
|
Poids du produit
|
0,55 kg
|
Description des bornes ISO n°1
|
(11-12)NC
(21-22)NC
|
Environnement
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
25 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Degré de protection IP
|
IP66 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK07 conforming to CEI 62262
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe I se conformer à CEI 60536
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Traitement de protection
|
TC
|
Certifications du produit
|
CSA
UL
CCC
CE
|
Normes
|
CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
9,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
20,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
745,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
6
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,979 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
96
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
87,492 kg