|
|
|
XCMD2111M12
XCMD - ID Position - poussoir métal soufflet - 1 C/O - brusque - M12
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Fins de course Telemecanique XC Standard
|
Nom de gamme
|
Format standard
|
Type de produit ou équipement
|
Commutateur de fin de course
|
Nom de l'appareil
|
XCMD
|
Forme du capteur
|
Miniature
|
Type de carter
|
Corps enfichable
|
Type de tête
|
Tête de piston
|
Matière
|
Métal
|
Matière du corps
|
Zamak
|
Matière de la tête
|
Zamak
|
Mode de fixation
|
Par le corps
|
Mouvement tête de commande
|
Linéaire
|
Type d'unité de commande
|
Poussoir à rappel métal soufflet en élastomère
|
Type d'approche
|
Approche verticale, 1 sens
|
Nombre de pôles
|
1
|
Description des contacts
|
1 F/O
|
Fonctionnement des contacts
|
À action brusque
|
Complémentaires
Mouvement d'attaque
|
Sur embout
|
Raccordement électrique
|
Connecteur mâle M12, 4 broches
|
Forme d'isolation entre contacts
|
Za
|
Ouverture positive
|
Sans
|
Effort minimal d'actionnement
|
8,5 N
|
Vitesse d'attaque minimale
|
0,01 m/min
|
Vitesse d'attaque maximale
|
0,5 m/s
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
1,5 A à 240 V, AC-15 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
0,1 A à 250 V, DC-13 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
3 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-5-1
|
Résistance maximale entre bornes
|
25 mOhm se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
2,5 kV se conformer à CEI 60664
2,5 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Protection contre les courts-circuits
|
4 A cartouche fusible, type gG
|
Durée de vie électrique
|
5000000 cycle, DC-13, 24 V, 3 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13, 48 V, 2 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13, 120 V, 1 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
|
Endurance mécanique
|
10000000 cycle
|
Largeur
|
30 mm
|
Hauteur
|
50 mm
|
Profondeur
|
16 mm
|
Poids du produit
|
0,085 kg
|
Environnement
Tenue aux chocs mécaniques
|
25 gn pour 18 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Degré de protection IP
|
IP66 conforming to CEI 60529
IP67 conforming to CEI 60529
IP68 conforming to CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK06 conforming to EN 62262
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe I se conformer à CEI 61140
Classe I se conformer à NF C 20-030
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Traitement de protection
|
TC
|
Certifications du produit
|
CCC
CSA
UL
|
Normes
|
UL 508
CSA C22.2 No 14
EN/CEI 60947-5-1
EN/CEI 60204-1
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
90,0 g