|
|
|
XCMD2545L1
XCMD - IDP - levier galet plast. long - O+F - décalée - câb 1m débrochable
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Fins de course Telemecanique XC Standard
|
Nom de gamme
|
Format standard
|
Type de produit ou équipement
|
Commutateur de fin de course
|
Nom de l'appareil
|
XCMD
|
Forme du capteur
|
Miniature
|
Type de carter
|
Fixe
|
Type de tête
|
Tête rotative
|
Matière
|
Métal
|
Matière du corps
|
Zamak
|
Matière de la tête
|
Zamak
|
Mode de fixation
|
Par le corps
|
Mouvement tête de commande
|
Tournant
|
Type d'unité de commande
|
Levier à galet à rappel thermoplastique longueur variable
|
Type d'approche
|
Approche latérale, 2 sens
|
Nombre de pôles
|
2
|
Description des contacts
|
1 "O" + 1 "F"
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
|
Complémentaires
Mouvement d'attaque
|
Avec came 30°
|
Raccordement électrique
|
Connecteur à câble amovible
|
Longueur de câble
|
1 m
|
Composition du câble
|
5 x 0,75 mm²
|
Isolement
|
PvR
|
Forme d'isolation entre contacts
|
Zb
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Force minimale pour ouverture positive
|
0,5 N
|
Effort minimal d'actionnement
|
0,1 N
|
Vitesse d'attaque maximale
|
1,5 m/s
|
Désignation code des contacts
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V (degré de pollution 3) se conformer à UL 508
400 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-5-1
300 V (degré de pollution 3) se conformer à CSA C22.2 No 14
|
Résistance maximale entre bornes
|
25 mOhm se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV se conformer à CEI 60664
4 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Protection contre les courts-circuits
|
6 A cartouche fusible, type gG
|
Durée de vie électrique
|
5000000 cycle, DC-13, 120 V, 1 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13, 24 V, 3 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13, 48 V, 2 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
|
Endurance mécanique
|
10000000 cycle
|
Largeur
|
30 mm
|
Hauteur
|
50 mm
|
Profondeur
|
16 mm
|
Poids du produit
|
0,23 kg
|
Environnement
Tenue aux chocs mécaniques
|
25 gn pour 18 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
25 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Degré de protection IP
|
IP66 conforming to CEI 60529
IP67 conforming to CEI 60529
IP68 conforming to CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK06 conforming to EN 62262
|
Catégorie de surtension
|
Classe I se conformer à CEI 61140
Classe I se conformer à NF C 20-030
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Traitement de protection
|
TC
|
Certifications du produit
|
UL
CSA
CCC
|
Normes
|
CSA C22.2 No 14
EN/CEI 60947-5-1
EN/CEI 60204-1
UL 508
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
220 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
20
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,761 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
2560
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
563,2 kg
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
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|