|
|
|
XCRT115
XCRT - ID Position - rotation 90° levier métal - 2NC+2NO - brusque - PG13,5
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
OsiSense XC
|
Nom de gamme
|
Format spécial
|
Type de produit ou équipement
|
Commutateur de fin de course
|
Application spécifique du produit
|
Surveillance de décalage d'un convoyeur à courroie
|
Nom de l'appareil
|
XCRT
|
Forme du capteur
|
-
|
Type de carter
|
Fixe
|
Type de tête
|
Tête rotative
|
Matière
|
Métal
|
Mode de fixation
|
Par le corps
|
Mouvement tête de commande
|
Tournant
|
Type d'unité de commande
|
Galet à rappel acier zingué avec levier
|
Type d'approche
|
Approche latérale, 2 sens
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,5…2 x 2,5 mm²
|
Nombre de pôles
|
2
|
Description des contacts
|
2 "O/F"
|
Fonctionnement des contacts
|
À action brusque
|
Elément de contact par sens de marche (circuit de contrôle)
|
2 par sens
|
Ouverture positive
|
Sans
|
Complémentaires
Matière du corps
|
Alliage de zinc
|
Mouvement d'attaque
|
Avec convoyeur à courroie
|
Entrée de câble
|
1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 13,5, diamètre extérieur du câble : 9…12 mm se conformer à NF C 68-300
|
Forme d'isolation entre contacts
|
Za
|
Nombre de positions
|
2
|
Couple minimal d'actionnement
|
1 N.m
|
Vitesse d'attaque minimale
|
0,01 m/min
|
Angle d'actionnement
|
10 ° pour signalisation d’erreur
18 ° pour arrêt convoyeur à courroie
|
Course angulaire maximale
|
-90 °
90 °
|
Désignation code des contacts
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V se conformer à UL 508
500 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
500 V (degré de pollution 3) se conformer à VDE 0110
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
|
Résistance maximale entre bornes
|
25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60664
6 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible, type gG
|
Durée de vie électrique
|
5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 24 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 48 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
|
Endurance mécanique
|
300000 cycle
|
Largeur
|
85 mm
|
Hauteur
|
95 mm
|
Profondeur
|
75 mm
|
Poids du produit
|
1,17 kg
|
Description des bornes ISO n°1
|
(11-12)NC
(13-14)NO
|
Environnement
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn pour 18 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
9 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
|
Catégorie de surtension
|
Classe I se conformer à CEI 61140
Classe I se conformer à NF C 20-030
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Traitement de protection
|
TC
|
Normes
|
CEI 60947-5-1
NF C 79-130
CSA C22.2 No 14
CEI 60947-5-1
CEI 60204-1
CEI 60204-1
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
9,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
23,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
13,300 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,306 kg
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,735 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
64
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
98,084 kg
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
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|