Schneider-Electric Sonepar
 
XCSDMP5905 image- sonepar-france
XCSDMP5905
Preventa XCSDMP - inter. électromag. codé - plast. - 1O+1F,1O échel. - câble 5m
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Interrupteurs de sécurité Telemecanique XCS
Type de produit ou équipement Interrupteur électromagnétique codé
Nom de composant XCSDMP
Conception Rectangulaire standard
Dimension 88 x 25 x 13 mm
Description des contacts 1 "O" + 1 "F"
Fonctionnement des contacts Échelonné
Matière Plastique
Raccordement électrique Pré-câblé
Composition du câble 4 x 0,25 mm²
Longueur de câble 5 m
Nombre de pôles 2
Directions d’approche 3 directions
[Ue] tension assignée d'emploi 24 V CC
[Ui] tension assignée d'isolement 100 V CC
Complémentaires
[Sa] portée de travail 8 mm
[Sar] distance de déclenchement 20 mm
[Ie] courant assigné d'emploi maximal 100 mA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 2,5 kV se conformer à CEI 60947-5-1
Résistance entre bornes 10 Ohm
Protection contre les courts-circuits 500 mA fusible à cartouche externe type gG (gl)
Matière des contacts Rhodium
Endurance électrique 1200000 cycle
Tension de coupure maximale 100 V CC
Pouvoir de commutation en mA 0,1…100 mA
Résistance d'isolement 1000 MΩ
Pouvoir de coupure 10 VA
Fréquence de commutation 150 Hz
Niveau de sécurité Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à ISO 13849-1
Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à ISO 13849-1
Jusqu'à SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à CEI 61508
Données de fiabilité B10d = 50000000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact
Matière du coffret PBT thermoplastique
Matière du câble PVC
Profondeur 13 mm
Hauteur 88 mm
Largeur 25 mm
Poids du produit 0,18 kg
Environnement
Normes ISO 14119
CEI 60947-5-1
CEI 60204-1
CSA C22.2 No 14
ISO 12100
UL 508
Certifications du produit CSA
UL
Traitement de protection TH
Température ambiante de fonctionnement -25…85 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Tenue aux vibrations 10 gn (f= 10…150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Sensibilité aux champs magnétiques maximal 0,3 mT
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II se conformer à CEI 61140
Degré de protection IP IP66 conforming to CEI 60529
IP67 conforming to CEI 60529
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,600 cm
Largeur de l'emballage 1 17,200 cm
Longueur de l'emballage 1 17,600 cm
Poids de l'emballage 1 283,000 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 14
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 4,250 kg
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 224
Hauteur de l'emballage 3 75,000 cm
Largeur de l'emballage 3 60,000 cm
Longueur de l'emballage 3 80,000 cm
Poids de l'emballage 3 77,156 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois