|
|
|
XCSDMR791L01M12
Preventa XCSDMR - inter. électromag. codé - plast. - 2O échelonné - conn. M12
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Interrupteurs de sécurité Telemecanique XCS
|
Type de produit ou équipement
|
Interrupteur électromagnétique codé
|
Nom de composant
|
XCSDMR
|
Conception
|
Cylindrique
|
Dimension
|
Ø 30 x 38,5 mm
|
Description des contacts
|
2 "O"
|
Fonctionnement des contacts
|
Échelonné
|
Matière
|
Plastique
|
Raccordement électrique
|
Connecteur sur câble volant
|
Type de connecteur
|
M12
|
Longueur de câble
|
0,15 m
|
Nombre de pôles
|
2
|
Signalisation locale
|
1 LED
|
Directions d’approche
|
1 direction
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
24 V CC
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
100 V CC
|
Complémentaires
[Sa] portée de travail
|
8 mm
|
[Sar] distance de déclenchement
|
20 mm
|
[Ie] courant assigné d'emploi maximal
|
100 mA
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
2,5 kV se conformer à CEI 60947-5-1
|
Résistance entre bornes
|
57 Ohm
|
Protection contre les courts-circuits
|
500 mA fusible à cartouche externe type gG (gl)
|
Matière des contacts
|
Rhodium
|
Endurance électrique
|
1200000 cycle
|
Tension de coupure maximale
|
100 V CC
|
Pouvoir de commutation en mA
|
5…100 mA
|
Résistance d'isolement
|
1000 MΩ
|
Pouvoir de coupure
|
3 VA
|
Fréquence de commutation
|
150 Hz
|
Niveau de sécurité
|
Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à ISO 13849-1
Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à ISO 13849-1
Jusqu'à SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à CEI 61508
|
Données de fiabilité
|
B10d = 50000000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact
|
Matière du coffret
|
PBT thermoplastique
|
Matière du câble
|
PVC
|
Diamètre
|
30 mm
|
Longueur
|
39 mm
|
Poids du produit
|
0,146 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 60204-1
UL 508
ISO 12100
CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
ISO 14119
|
Certifications du produit
|
UL
CSA
|
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…85 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Tenue aux vibrations
|
10 gn (f= 10…150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Sensibilité aux champs magnétiques maximal
|
0,3 mT
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II se conformer à CEI 61140
|
Degré de protection IP
|
IP67 se conformer à CEI 60529
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
97,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
40
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,184 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|