|
|
|
XCSE8311
Preventa XCS-E - inter. de pos. de sécu. métallique à clé - 3O 24V - 2xPg13
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Interrupteurs de sécurité Telemecanique XCS
|
Type de produit ou équipement
|
Interrupteur de sécurité
|
Nom de composant
|
XCSE
|
Conception
|
Rectangulaire
|
Matière
|
Métal
|
Type de tête
|
Tourelle à clé
|
Description des contacts
|
3 "O"
|
Fonctionnement des contacts
|
Coupure lente, simultanée
|
Type et composition des contacts de solénoïde
|
1 "O" + 1 "F" (coupure lente, simultanée)
|
Entrée de câble
|
2 entrées taraudées pour PG13,5
|
Verrouillage électromagnétique
|
Verrouillage en désexcitation et déverrouillage en excitation de solénoïde
|
Tension d'alimentation nominale du solénoïde [Us]
|
24 V - 20...10 %
|
Diamètre extérieur du câble
|
9…12 mm
|
Raccordement électrique
|
Bornier, capacité de serrage : 1 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² avec ou sans embout de câble
|
Nombre de pôles
|
3
|
Verrouillages optionnels
|
Avec verrouillage, verrouillage par solénoïde
|
Signalisation locale
|
Pourprotection fermée et verrouillée 1 LED (vert)
|
Tension circuit de signalisation
|
24/48 V (limites de tension: 20...52 V)
|
Complémentaires
Ouverture positive
|
Avec contact "O"
|
Type de tension d'alimentation
|
CA/CC
|
Fréquence d'alimentation
|
50/60 Hz
|
Facteur de charge
|
1
|
Puissance consommée en VA
|
10 VA appel
10 VA scellé
|
Type de circuit de signalisation
|
CA/CC
|
Consommation du circuit de signalisation
|
7 mA
|
Endurance mécanique
|
1000000 cycle
|
Vitesse d'attaque minimale
|
0,01 m/s
|
Vitesse d'attaque maximale
|
0,5 m/s
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
0,55 A à 125 V, DC-13, Q300 se conformer à CEI 60947-5-1
0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à CEI 60947-5-1
3 A à 120 V, AC-15, B300 se conformer à CEI 60947-5-1
1,5 A à 240 V, AC-15, B300 se conformer à CEI 60947-5-1
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
6 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
50 V se conformer à CEI 60947-1 pour circuit de signalisation
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60947-5-1
|
Type de protection
|
Protection surtension pour circuit de signalisation
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible type gG (gl)
|
Actionneur forcé pour rés extractible
|
2000 N
|
Résistance à l'extraction minimale
|
20 N
|
Vitesse de commande maxi
|
10 cyc/mn pour une viabilité maximale
|
Niveau de sécurité
|
Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à ISO 13849-1
Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à ISO 13849-1
Jusqu'à SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à CEI 61508
|
Données de fiabilité
|
B10d = 5000000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact
|
Matière du corps
|
Zamak
|
Matière de la tête
|
Zamak
|
Profondeur
|
44 mm
|
Hauteur
|
146 mm
|
Largeur
|
98 mm
|
Poids du produit
|
1,14 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 60204-1
CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
ISO 12100
UL 508
EN 1088/ISO 14119
|
Certifications du produit
|
UL
CSA
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…40 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
10 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe I se conformer à CEI 61140
|
Degré de protection IP
|
IP67 se conformer à EN/CEI 60529 et EN/CEI 60947-5-1
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,600 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
15,200 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,316 kg
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,546 kg