Schneider-Electric Sonepar
XCSLE3737512 image- sonepar-france
XCSLE3737512
Preventa XCS général - Int secu plasti electro a vec u 4o 2f m20
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
AUJOURD'HUI
MAI 13, 2024
Fin de commercialisation
JUIN 01, 2023
Principales
Gamme de produit Interrupteurs de sécurité Telemecanique XCS
Type de produit ou équipement Interrupteur de sécurité
Nom de composant XCSLE
Conception Mince
Matière Plastique
Type de tête Tourelle à clé
Description des contacts 2 "O" + 1 "F"
Fonctionnement des contacts Coupure lente, sans contact à court-circuit
Type et composition des contacts de solénoïde 2 "O" + 1 "F" (coupure lente, sans contact à court-circuit)
Entrée de câble 3 entrées taraudées pour M20 x1,5
Verrouillage électromagnétique Verrouillage en excitation et déverrouillage en désexcitation de solénoïde
Tension d'alimentation nominale du solénoïde [Us] 24 V - 15...10 %
Diamètre extérieur du câble 7…13 mm
Raccordement électrique Bornier à ressort, capacité de serrage : 1 câble rigide ou souple 1,5 mm²
Bornier à ressort, capacité de serrage : 2 câbles souples 0,5 mm² avec extrémités dénudées sur 13 mm
Nombre de pôles 3
Verrouillages optionnels Avec verrouillage, verrouillage par solénoïde
Signalisation locale Pourclé-languette retirée 1 LED (orange)
Pourclé-languette insérée et verrouillée 1 LED (vert)
Tension circuit de signalisation 24 V
Complémentaires
Isolement Double isolation
Ouverture positive Avec contact "O"
Type de tension d'alimentation CA/CC
Fréquence d'alimentation 50/60 Hz
Facteur de charge 1
Type de circuit de signalisation CA/CC
Endurance mécanique 1000000 cycle
Vitesse d'attaque minimale 0,01 m/s
Vitesse d'attaque maximale 0,5 m/s
[Ie] courant assigné d'emploi 0,55 A à 24 V, DC-13, R300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
0,75 A à 240 V, AC-15, C300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 4 A
Courant de charge maximum <= 15 A
[Ui] tension assignée d'isolement 300 V se conformer à UL 508
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
250 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/CEI 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Courant commuté minimum 10 mA à 20  C
Tension de commutation minimale 17 V
Protection contre les courts-circuits 4 A cartouche fusible type gG (gl)
6 A type à fusion rapide
Actionneur forcé pour rés extractible maxi 1400 N
Résistance à l'extraction minimale 20 N
Tenue aux impacts mécaniques 1,2 J contre la cloison
4,9 J sans partition
Vitesse de commande maxi 10 cyc/mn pour une viabilité maximale
Niveau de sécurité Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
Jusqu'à SIL 3 se conformer à EN/CEI 61508
Données de fiabilité B10d = 5500000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact
Matière du corps Polyamide
Matière de la tête Polyamide
Profondeur 51 mm
Hauteur 205 mm
Largeur 44 mm
Poids du produit 0,53 kg
Environnement
Normes UL 508
EN 1088/ISO 14119
EN/CEI 60947-5-1
EN/ISO 13849-1
EN/CEI 62061
CSA C22.2 No 14
EN/CEI 60204-1
Certifications du produit TÜV
UL
CSA
Traitement de protection TC
Température ambiante de fonctionnement -25…60 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 10 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II se conformer à EN/CEI 61140
Degré de protection IP IP66 se conformer à EN/CEI 60529 et EN/CEI 60947-5-1
IP67
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,7 cm
Largeur de l'emballage 1 7,5 cm
Longueur de l'emballage 1 23,0 cm
Poids de l'emballage 1 630,0 g
Type d'emballage 2 P06
Nb produits dans l'emballage 2 128
Hauteur de l'emballage 2 70,0 cm
Largeur de l'emballage 2 60,0 cm
Longueur de l'emballage 2 80,0 cm
Poids de l'emballage 2 80,64 kg
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 8
Hauteur de l'emballage 3 15,0 cm
Largeur de l'emballage 3 30,0 cm
Longueur de l'emballage 3 40,0 cm
Poids de l'emballage 3 5,04 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois