Gamme de produit
|
Interrupteurs de sécurité Telemecanique XCS
|
Type de produit ou équipement
|
Interrupteur de sécurité
|
Nom de composant
|
XCSLF
|
Conception
|
Mince
|
Matière
|
Métal
|
Type de tête
|
Tourelle à clé
|
Description des contacts
|
3 "O"
|
Fonctionnement des contacts
|
Coupure lente, sans contact à court-circuit
|
Type et composition des contacts de solénoïde
|
3 "O" (coupure lente, sans contact à court-circuit)
|
Verrouillage électromagnétique
|
Verrouillage en excitation et déverrouillage en désexcitation de solénoïde
|
Tension d'alimentation nominale du solénoïde [Us]
|
24 V - 15...10 %
|
Diamètre extérieur du câble
|
7…13 mm
|
Raccordement électrique
|
Connecteur mâle M23, 19 broches
|
Nombre de pôles
|
3
|
Verrouillages optionnels
|
Avec verrouillage, verrouillage par solénoïde
|
Signalisation locale
|
Pourclé-languette retirée 1 LED (orange)
Pourclé-languette insérée et verrouillée 1 LED (vert)
|
Tension circuit de signalisation
|
24 V
|
Ouverture positive
|
Avec contact "O"
|
Type de tension d'alimentation
|
CA/CC
|
Fréquence d'alimentation
|
50/60 Hz
|
Facteur de charge
|
1
|
Type de circuit de signalisation
|
CA/CC
|
Endurance mécanique
|
1000000 cycle
|
Vitesse d'attaque minimale
|
0,01 m/s
|
Vitesse d'attaque maximale
|
0,5 m/s
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
1,5 A à 24 V
0,22 A à 24 V
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
4 A
|
Courant de charge maximum
|
<= 15 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
60 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/CEI 60947-1
50 V se conformer à UL 508
50 V se conformer à CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
0,8 kV se conformer à EN/CEI 60947-5-1
|
Courant commuté minimum
|
10 mA à 20 C
|
Tension de commutation minimale
|
17 V
|
Protection contre les courts-circuits
|
4 A cartouche fusible type gG (gl)
6 A type à fusion rapide
|
Actionneur forcé pour rés extractible maxi
|
3000 N
|
Résistance à l'extraction minimale
|
20 N
|
Tenue aux impacts mécaniques
|
9,6 J contre la cloison
6,4 J sans partition
|
Vitesse de commande maxi
|
10 cyc/mn pour une viabilité maximale
|
Niveau de sécurité
|
Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
Jusqu'à SIL 3 se conformer à EN/CEI 61508
|
Données de fiabilité
|
B10d = 5500000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact
|
Matière du corps
|
Zamak
|
Matière de la tête
|
Zamak
|
Profondeur
|
51 mm
|
Hauteur
|
225 mm
|
Largeur
|
44 mm
|
Poids du produit
|
1,1 kg
|
Normes
|
EN/CEI 62061
EN/ISO 13849-1
CSA C22.2 No 14
EN 1088/ISO 14119
EN/CEI 60204-1
EN/CEI 60947-5-1
UL 508
|
Certifications du produit
|
TÜV
CSA
UL
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
10 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe I se conformer à EN/CEI 61140
|
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à EN/CEI 60529 et EN/CEI 60947-5-1
IP65
|