|
|
|
XCSMP79L2
Preventa XCS-M - inter. de pos. de sécu. plastique à clé - 2O - pré-cablé 2m
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 17, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Interrupteurs de sécurité Telemecanique XCS
|
Type de produit ou équipement
|
Interrupteur de sécurité
|
Nom de composant
|
XCSMP
|
Conception
|
Miniature
|
Matière
|
Plastique
|
Type de tête
|
Tête fixe à clé
|
Description des contacts
|
2 "O"
|
Fonctionnement des contacts
|
Coupure lente, simultanée
|
Raccordement électrique
|
Pré-câblé
|
Nombre de pôles
|
2
|
Verrouillages optionnels
|
Sans verrouillage de l'actionneur
|
Complémentaires
Isolement
|
Double isolation
|
Longueur de câble
|
2 m
|
Composition du câble
|
4 x 0,5 mm²
|
Ouverture positive
|
Avec contact "O"
|
Endurance mécanique
|
1000000 cycle
|
Vitesse d'attaque minimale
|
0,05 m/s
|
Vitesse d'attaque maximale
|
1,5 m/s
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
0,55 A à 125 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
0,75 A à 240 V, AC-15, C300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
1,5 A à 120 V, AC-15, C300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
2,5 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V se conformer à UL 508
500 V se conformer à EN/CEI 60947-1
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à EN/CEI 60947-5-1
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible type gG (gl)
|
Actionneur forcé pour rés extractible
|
8 N
|
Résistance à l'extraction minimale
|
8 N
|
Vitesse de commande maxi
|
20 cyc/mn pour une viabilité maximale
|
Niveau de sécurité
|
Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
Jusqu'à SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/CEI 61508
|
Données de fiabilité
|
B10d = 5000000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact
|
Matière du corps
|
Polyamide
|
Matière de la tête
|
Polyamide
|
Profondeur
|
30 mm
|
Hauteur
|
87 mm
|
Largeur
|
15 mm
|
Poids du produit
|
0,11 kg
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 60204-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
EN/CEI 60947-5-1
EN 1088/ISO 14119
EN/ISO 12100
|
Certifications du produit
|
CSA
cUL
UL
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-25…80 °C
|
Tenue aux vibrations
|
6 gn (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II se conformer à EN/CEI 61140
|
Degré de protection IP
|
IP67 conforming to EN/CEI 60529 et EN/CEI 60947-5-1
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
20,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
20,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
221,0 g
|
Type d'emballage 2
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
160
|
Hauteur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
51,068 kg
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
20
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
5,146 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|